Zyskaj niezawodność dzięki domowym systemom grzewczym
Jeśli chodzi o domowe instalacje grzewcze, niezawodność jest najważniejsza. Niezawodne instalacje grzewcze gwarantują, że komfort domu pozostaje niezmieniony, ale wydajne pompy również to zapewniają. Pompy odpowiadają za 10% całkowitej energii elektrycznej na świecie, po prostu dlatego, że wiele z nich pracuje nieefektywnie. Dzięki rozwiązaniu o wysokiej sprawności, nie tylko przyniesiesz oszczędności swoim klientom, ale także zmniejszysz negatywny wpływ na środowisko.
Oszczędność energii z właściwej perspektywy
Aby spojrzeć na oszczędność energii z odpowiedniej perspektywy, musimy przyjrzeć się liczbom.
Choć stara, działająca wciąż pompa może nadal spełniać swą rolę, zużywa potencjalnie aż do 17 razy więcej energii niż nowa pompa Grundfos.
Porównajmy, o ile mniej energii możemy zużyć wymieniając starą pompę UPS 25 60 180, pracującą na III biegu i zużywającą 84 W*, na nową pompę ALPHA2 25 60 180, pracującą w trybie AUTOADAPT o zużyciu 5 W*.
Obliczenia są wówczas proste. 84 podzielone przez 5 = 17.
Obniżenie poboru energii do 5 W jest możliwe dzięki wydajności pompy i jej eksploatacji w trybie regulacji proporcjonalno-ciśnieniowej.
Bardziej techniczne wyjaśnienie można znaleźć w poniższej kalkulacji. Instalacja grzewcza musi zapewnić 4,6 kW do ogrzania środkowego segmentu w zabudowie szeregowej z połowy lat 80. XX wieku*. Na zużycie energii wpływają oczywiście różne czynniki, takie jak izolacja, wymiary budynku i temperatura zewnętrzna. Do ogrzewania służą grzejniki o ΔT 20°C. Przepływ w instalacji można obliczyć ze wzoru:
V[kg/h] = Q[kW] / c[kWh/kgK] × ∆T[k] = 4,6 / 0,001163 × 20 = 202 kg/h ≅ 0,2 m3/h
Aby zapewnić wymagany przepływ, stara pompa UPS pracuje na III biegu (bieg III często znacznie przekracza potrzeby, ale jest często spotykany w instalacjach) i zużywa 84 W. Nowa ALPHA2 pracuje w trybie regulacji proporcjonalno-ciśnieniowej I, który w tym przykładzie może zapewnić wymagany przepływ. Zużywa tylko 5 W. Wróćmy do przykładu środkowego segmentu w zabudowie szeregowej z połowy lat 80. XX wieku i obliczmy oszczędności energii elektrycznej po wymianie pompy na nowy model ALPHA.
∆E[kWh] = (Pśredn.,UPS - Pśredn.,ALPHA)/1000 × T = (83,5 - 4,6)/1000 × 5000 = 394,5 kWh
∆ceny[PLN] = ∆E × u = 394,5 × 1,25 = 493 PLN
Koszt zakupu i montażu nowej pompy ALPHA wynosi ok. 1500-2000 PLN, co oznacza, że przy rocznych oszczędnościach w wysokości 493 PLN nowa pompa zarobiła na siebie w czasie około 4 lat. (Na podstawie średniej ceny energii elektrycznej wynoszącej 1,25 PLN za 1 kWh*).
Podsumowując, choć stara pompa może nadal dostarczać odpowiednią ilość ciepła do pomieszczeń i pozornie wszystko jest w porządku, to każdy dzień ogrzewania domu w ten sposób przynosi stratę energii i pieniędzy!
UWAGA: Ponieważ zapotrzebowanie na ogrzewanie nie ulega zmianie, nie uwzględniono tego w tych obliczeniach. Oczywiście pojawią się potencjalne korzyści w postaci sterowania temperaturą w pomieszczeniu (mniejsze wahania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii), a także potencjalnie niższej temperatury powrotu do kotła (poprawia skraplanie prowadzące do mniejszego zużycia energii).
Dzięki aplikacji Grundfos GO, wymiana pompy obiegowej i idące za tym oszczędności są na wyciągnięcie ręki.
Znajdź właściwą pompę obiegową
Wymiana pompy grzewczej na nową zmniejszy zużycie energii, pozwoli uzyskać wyższą wydajność oraz oszczędności energii i pieniędzy.
Zobacz też:
200 milionów możliwości oszczędzania energii
Dowiedz się, skąd wynika 200 milionów możliwości zaoszczędzenia ekwiwalentu energetycznego w ramach rocznej produkcji energii elektrycznej w Portugalii.
Odblokuj nowe możliwości w zakresie energii
Poznaj naszą inicjatywę Explore NEXT. Dowiedz się, jak wspólnie z klientami wprowadzamy innowacje, aby odkrywać nowe możliwości w zakresie energii.
Zamień problemy z wodą na komfort i spokój ducha dzięki naszym rozwiązaniom
Większość gospodarstw domowych ma problemy z korzystaniem z wody, ale niewiele osób wie, że większość z nich pozwoli rozwiązać instalacja nowej pompy.
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.