Zyskaj niezawodność dzięki domowym systemom grzewczym
Jeśli chodzi o domowe instalacje grzewcze, niezawodność jest najważniejsza. Niezawodne instalacje grzewcze gwarantują, że komfort domu pozostaje niezmieniony, ale wydajne pompy również to zapewniają. Pompy odpowiadają za 10% całkowitej energii elektrycznej na świecie, po prostu dlatego, że wiele z nich pracuje nieefektywnie. Dzięki rozwiązaniu o wysokiej sprawności, nie tylko przyniesiesz oszczędności swoim klientom, ale także zmniejszysz ich wpływ na środowisko.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Jak można odczytać charakterystykę dla pompy obiegowej?
Krzywa dla pompy grzewczej przedstawia przepływ na osi x i wysokość podnoszenia na osi y. Charakterystyka pompy pokazana na wykresie jest krzywą i spada od lewej do prawej.
Każdy możliwy punkt pracy pompy jest pokazany na charakterystyce, zgodnie z poniższymi zależnościami: duża prędkość przepływu = niska wysokość podnoszenia; mała prędkość przepływu = duża wysokość podnoszenia
Instalacja grzewcza posiada własną charakterystyke, którą określa jej hydraulikę. Krzywa ta ...
Jakie są wymagania co do wody do napełnienia instalacji?
Wytyczne VDI 2035 część 1 obowiązują od 2005 r., Wytyczne VDI 2035 część 2 obowiązują od 2009 r. Te wytyczne reprezentują sprawdzone zasady technologii. Ciągły postęp techniczny, a także ulepszenia sprawności i optymalizacja zużycia energii sprawiają, że nowoczesne źródła ciepła i pompy grzewcze są projektowane z mniejszymi tolerancjami niż w przeszłości. Techniczny postęp doprowadził do zwiększonego zapotrzebowania na pompowanie medium w instalacji, zgodnie z VDI 2035.
Dlaczego system grzewczy nie osiąga wymaganej temperatury?
Możliwe przyczyny zakłócenia
Automatyczna redukcja nocna jest aktywna
Zmieniły się warunki hydrauliczne. Pompa musi się do tego dostosować.
Gdy aktywna jest funkcja redukcji nocnej
Włączyć tryb redukcji nocnej za pomocą przycisku 4 (w przypadku pompy MAGNA - za pomocą przycisku 3).
Pompa jest w trybie „AutoAdapt”
Możliwa przyczyna zakłócenia: Funkcja „AutoAdapt” nie może prawidłowo dopasować się do ...
Dlaczego system grzewczy hałasuje?
Możliwe przyczyny zakłócenia
Przepływ jest zbyt duży
Można temu zaradzić, ustawiając pompę na tryb inny niż „AutoAdapt”.
Należy spisać aktualne ustawienia pompy pokazane na wyświetlaczu.
Następnie za pomocą przycisku 5 można przełączyć pompę poza tryb „AutoAdapt”. (w przypadku pompy MAGNA należy użyć przycisku 3)
Jeśli w tym momencie dostarczana ilość ciepła jest wystarczająca, należy pozostawić to ustawienie.
Pompy obiegowe
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.