Wyższy poziom komfortu. Niższe koszty.
Co roku wylewamy niepotrzebnie miliony litrów wody. Czekając, aż z kranu poleci ciepła woda o odpowiedniej temperaturze, marnujemy czystą wodę, czas i pieniądze. Większość właścicieli domów nie wie, że problem ten można rozwiązać szybko i niedrogo. Nowoczesne pompy do cyrkulacji ciepłej wody mogą bowiem być tak efektywne, że w długim okresie są zdolne zapewnić oszczędności energii cieplnej zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u rzędu nawet 67%.
Pompy cyrkulacyjne Grundfos posiadają szeroki zakres funkcji i trybów sterowania, pozwalając instalatorom zaoferować właścicielom domów różne rozwiązania, dostosowane do ich zapotrzebowania. Instalatorzy mogą pomóc swoim klientom zminimalizować zużycie wody i energii, eliminując konieczność długiego czekania aż ciepła woda poleci z kranu.
5 korzyści z zastosowania pompy COMFORT
Potrzebujesz pomocy w przekonaniu klientów do wyboru pompy? Zebraliśmy najważniejsze korzyści, jakie Twoi klienci zyskają dzięki wyborowi pompy cyrkulacyjnej COMFORT.
- Więcej czasu: Codzienne czynności można wykonać w krótszym czasie, ponieważ nie trzeba już czekać na ciepłą wodę.
- Przyjemniejsze kąpiele pod prysznicem: Patrz powyżej. Wyobraź sobie, że wchodzisz prosto pod gorący prysznic, nie czekając, aż popłynie odpowiednio ciepła woda.
- Niższe rachunki za prąd: Dzięki inteligentnym trybom regulacji, takim jak regulacja temperaturowa w pompie COMFORT T, sterowanie za pomocą zegara i trybu regulacji temperaturowej w pompie COMFORT TDT oraz tryb AUTOADAPT w pompie COMFORT TA, zużycie energii elektrycznej niezmiennie pozostaje na absolutnym minimum. Super!
- Działanie dla środowiska: Oprócz oszczędności pieniędzy, cyrkulacja ciepłej wody to także doskonały sposób na ochronę jednego z najcenniejszych zasobów naturalnych - czystej wody.
- Cisza: Czy wiesz, że stare pompy generują irytujący hałas? Możesz zapomnieć o tym problemie.
Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj poniższy film.
Ile wody i energii mogą zaoszczędzić Twoi klienci?
Film przedstawia krótki przegląd tego, jak efektywne instalacje cyrkulacji ciepłej wody mogą oszczędzać wodę i energię. Nasz prosty schemat działania może być wykorzystany przy wyjaśnianiu klientom zalet pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody użytkowej.
Koniec z marnowaniem czasu i wody
Jesteś właścicielem domu? Poznaj korzyści płynące z wyboru pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos.
Wybierz najlepszą dla Ciebie pompę cyrkulacyjną
Konstrukcja każdej pompy typoszeregu COMFORT zapewnia maksymalną wygodę eksploatacji przy jak najniższym zużyciu energii. Wybór odpowiedniego modelu sprowadza się do określenia, który tryb regulacji najlepiej odpowiada potrzebom danego gospodarstwa domowego. W porównaniu z pracą ciągłą różne tryby sterowania dodatkowo zmniejszają straty energii cieplnej w instalacji.
COMFORT
Praca ciągła przez całą dobę: Idealnie nadaje się do domów, gdzie lokalne przepisy wymagają pracy przez całą dobę lub gdzie zewnętrzne sterowanie zapewnia źródło ciepła, programator czasowy lub inna technologia inteligentnego domu.
COMFORT T
Regulacja temperaturowa: Najlepiej nadaje się do domów, w których mieszkańcy nie mają stałego dobowego trybu, priorytetem jest dla nich komfort, ale chcą również oszczędzać energię. Nie wymaga ustawień ręcznych.
Regulacja temperaturowa znacząco zmniejsza zużycie energii przez podgrzewacz wody i pozwala zaoszczędzić do 25% energii cieplnej, zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u. w porównaniu z instalacją wyposażoną w pompę pracującą w trybie ciągłym.
COMFORT TDT
Sterowanie za pomocą zegara i trybu regulacji temperaturowej: Najlepsze rozwiązanie dla gospodarstwo domowych o stałym rytmie dobowym, które chcą zmaksymalizować oszczędności energii. Wymaga ręcznego ustawienia zegara.
Sterowanie za pomocą zegara i trybu regulacji temperaturowej znacznie zmniejsza zużycie energii przez podgrzewacz wody i pozwala zaoszczędzić do 56% energii cieplnej, zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u. w porównaniu z instalacją wyposażoną w pompę pracującą w trybie ciągłym.
COMFORT TA
Regulacja AUTOADAPT: Idealna dla gospodarstw domowych, w których niełatwo określić codzienny harmonogram, a mieszkańcy chcą uzyskać maksymalne oszczędności energii.
Regulacja temperaturowa: Dobrze sprawdza się np. w domach letniskowych. Nie wymaga ustawień ręcznych.
Praca ciągła przez całą dobę.
Tryb regulacji AUTOADAPT znacząco zmniejsza zużycie energii przez podgrzewacz wody i pozwala zaoszczędzić do 67% energii cieplnej, zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u w porównaniu z instalacją wyposażoną w pompę pracującą w trybie ciągłym.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.