Znajdź odpowiednie rozwiązanie do domowych ścieków
Myślenie o ściekach domowych jako o zjawisku, które znika samo z siebie, jest całkowicie normalne. W wielu przypadkach tak właśnie się dzieje. Jeśli jednak występują problemy z cofaniem się wody, zalewaniem lub przedostawaniem się wody gruntowej do piwnicy, to znak, że ścieki jeszcze nie zniknęły. A kiedy to nastąpi, potrzebne będzie rozwiązanie w postaci agregatu podnoszącego lub zatapialnej pompy odwadniającej.
Pompy drenażowe są również konieczne, gdy urządzenia sanitarne, takie jak pralki, są umieszczone poniżej poziomu kanalizacji - na przykład w piwnicy - ponieważ ścieki nie mogą się same unieść. Grundfos oferuje różnorodne rozwiązania, jeśli chodzi o ścieki domowe.
Przewodnik dotyczący doboru pomp do drenażu
Obejrzyj film i zobacz jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do odprowadzania ścieków ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Wypróbuj go i zapewnij już dziś swoim klientom idealne rozwiązanie do odprowadzania ścieków.
Wielozadaniowe pompy odwadniające
Zalania w domu mogą prowadzić do poważnych szkód i mieć istotne konsekwencje dla właścicieli domów, od utraty zapasów i konieczności przeprowadzki na czas remontu do pojawienia się grzybów i chorób. Pozbądź się kłopotów z wodą brudną lub ściekami dzięki rozwiązaniu UNILIFT
Podnieś wymagania swoich klientów - dzięki naszym kompaktorym agregatom podnoszącym ścieki, umożliwiających odprowadzanie wody z domowych urządzeń sanitarnych bez obawy o położenie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej
Zadbaj o bezpieczeństwo i czystość domu
Jesteś właścicielem domu? Poznaj korzyści płynące z wyboru pompy odwadniającej firmy Grundfos.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.