Znajdź odpowiednie rozwiązanie do domowych ścieków
Myślenie o ściekach domowych jako o zjawisku, które znika samo z siebie, jest całkowicie normalne. W wielu przypadkach tak właśnie się dzieje. Jeśli jednak występują problemy z cofaniem się wody, zalewaniem lub przedostawaniem się wody gruntowej do piwnicy, to znak, że ścieki jeszcze nie zniknęły. A kiedy to nastąpi, potrzebne będzie rozwiązanie w postaci agregatu podnoszącego lub zatapialnej pompy odwadniającej.
Pompy drenażowe są również konieczne, gdy urządzenia sanitarne, takie jak pralki, są umieszczone poniżej poziomu kanalizacji - na przykład w piwnicy - ponieważ ścieki nie mogą się same unieść. Grundfos oferuje różnorodne rozwiązania, jeśli chodzi o ścieki domowe.
Przewodnik dotyczący doboru pomp do drenażu
Obejrzyj film i zobacz jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do odprowadzania ścieków ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Wypróbuj go i zapewnij już dziś swoim klientom idealne rozwiązanie do odprowadzania ścieków.
Wielozadaniowe pompy odwadniające
Zalania w domu mogą prowadzić do poważnych szkód i mieć istotne konsekwencje dla właścicieli domów, od utraty zapasów i konieczności przeprowadzki na czas remontu do pojawienia się grzybów i chorób. Pozbądź się kłopotów z wodą brudną lub ściekami dzięki rozwiązaniu UNILIFT
Dobierz odpowiedni produkt do zastosowania
Podnieś wymagania swoich klientów - dzięki naszym kompaktorym agregatom podnoszącym ścieki, umożliwiających odprowadzanie wody z domowych urządzeń sanitarnych bez obawy o położenie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
DOŁĄCZ DO 57 000 PROFESJONALISTÓW TAKICH JAK TY
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach
Pompy zatapialne do wody brudnej i ścieków
Stacja podnoszenia
Usługi cyfrowe
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.