Systemy pomp do kotłów
Pompy zasilające Grundfos do kotłów grzewczych i dwufunkcyjnych są zoptymalizowane pod kątem integracji, wysokiej wydajności i niezawodności. Pompy kotłowe można dostosować do różnych urządzeń i koncepcji sterowania.
Poruszaj się po szybko zmieniającej się branży
Świat stawia na infrastrukturę ciepłowniczą, która zmniejsza zużycie zasobów. Zmienia to przemysł, który znamy. Producenci OEM są obecnie pod ogromną presją oczekiwań, według których mają dostosować działalność produkcyjną do coraz liczniejszych przepisów, regulujących zużycie energii. Muszą jednocześnie sprostać oczekiwaniom odbiorców, którzy stawiają na energię odnawialną.
Gwarancja elastycznych i solidnych instalacji grzewczych
Dla producentów OEM oznacza to zaopatrzenie w bardzo elastyczne rozwiązania, które można dostosować do różnych potrzeb, włączyć w istniejącą infrastrukturę ciepłowniczą, a także których wielkość, budowę i funkcje można dopasować według wymagań. Od producentów OEM oczekuje się produkcji wysokiej jakości, solidnych rozwiązań na wiele lat eksploatacji.
Jakość każdego elementu takich rozwiązań wymaga jednoczesnej współpracy kilku producentów. Jest to zadanie skomplikowane, które wymaga czasu i środków.
Co możemy zrobić?
Firma Grundfos wie, że elastyczność i jednocześnie wysoka jakość są nieodzowne dla sprawnej działalności. Dlatego od ponad 30 lat do Twojej dyspozycji jest 1300 pracowników naszego działu OEM, którzy pomogą Ci osiągnąć Twoje cele zarówno krótkofalowe, jak te strategiczne, leżące w odleglejszej przyszłości. Dzięki naszej bogatej wiedzy jesteśmy w stanie oferować rozwiązania zaprojektowane ściśle według potrzeb odbiorcy, optymalizujące wydajność instalacji i możliwość modernizacji instalacji istniejących o najnowsze osiągnięcia technologiczne.
Przyszłość jest cyfrowa
Rozwiązania grzewcze przyszłości to inteligentne instalacje. Wykorzystując wbudowane urządzenia cyfrowe, np. czujniki przepływu i przełączniki, producenci OEM mogą kontrolować cenne dane, ułatwiające optymalizację wydajności, a także na bieżąco przewidywać awarie. Dowiedz się więcej o przyszłości naszej branży.
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.