Grundfos oferuje szereg rozwiązań, które pomagają w utrzymaniu procesów przemysłowych. Przemysłowa pompa procesowa firmy Grundfos jest odporna na agresywne media i może być stosowana w szerokim zakresie procesów przemysłowych.
Wprowadzenie do procesów przemysłowych
Wiele procesów przemysłowych jest częścią ściśle koordynowanej współpracy różnych działów, więc wszelkie zakłócenia w jednym obszarze mogą szybko wpłynąć na inne. Zaprojektowane z myślą o trwałości, pompy procesowe Grundfos są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, aby wytrzymać agresywne media stosowane w procesach czyszczenia i wysokie temperatury do 180 ° C. Złożona ciekła kompozycja stosowana w wielu procesach przemysłowych wymaga pomp, które mogą tłoczyć ciecze o różnej lepkości, różnych chemikaliach i temperaturze, a szereg wariantów materiałowych i pompy do specjalistycznych zastosowań chroni przed korozją i kawitacją w pompie.
Nowy poziom inteligencji systemu w zastosowaniach przemysłowych i sterowaniu
Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS wprowadzają nowy poziom inteligencji pomp do zastosowań przemysłowych i technologii systemów dzięki rozwiązaniom, które wykraczają poza poszczególne elementy całego systemu.
Opierając się na naszym głębokim zrozumieniu wyzwań branżowych, Grundfos iSOLUTIONS wykorzystuje inteligentne pompy, łączność w chmurze i usługi cyfrowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o uzdatnianie wody, regulację temperatury lub inne zastosowania przemysłowe, możesz zmniejszyć obciążenie systemu, przestoje, konserwację i złożoność systemu, jednocześnie obniżając koszty cyklu życia.
Uzyskaj kontrolę nad systemem dla każdego zastosowania
Grundfos iSOLUTIONS dostarcza inteligentne pompy do optymalizacji zastosowań przemysłowych, technologii systemów i układów sterowania. Dowiedz się, jak sterować, monitorować i optymalizować cały system w nawet najbardziej wymagających zastosowaniach.
Przeczytaj historie klientów na ten temat
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Zastosowania
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.