Mycie i czyszczenie - wymagania dotyczące urządzeń
Aplikacje do mycia części są niezwykle wymagające, ponieważ często używają agresywnych płynów, wysokich temperatur i wysokich ciśnień. Zastosowanie konwencjonalnych pomp spowodowałoby to nieporęczne instalacje, w których moc silnika nie byłaby w pełni wykorzystana. Myjnie i czyszczenie instalacji w przemyśle spożywczym, takie jak rzeźnie i browary, nakładają ograniczenia na fizyczny rozmiar pompy, ponieważ urządzenia te muszą być zainstalowane w szafie lub montowane na wózku poruszanym ręcznie.
Wydajne i kompaktowe, jedno- lub wielostopniowe pompy odśrodkowe firmy Grundfos do systemów pomp w myjniach samochodowych są wykonane w całości z materiałów zaprojektowanych tak, aby mogły wytrzymać nawet najbardziej agresywne detergenty i rozpuszczalniki. Ponadto mogą pracować w temperaturach do 180 ° C i przy ciśnieniu do 40 bar w myjkach przenośnych lub tunelowych.
Oszczędność czasu, wody i kosztów
Dowiedz się, jak wiodący producent zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w Austrii wydłuża czas sprawności i zwiększa wydajność dzięki nowemu systemowi czyszczenia napędzanemu przez Grundfos.
Osiągaj wysokie ciśnienie dzięki kompaktowej pompie do mycia i czyszczenia. Największym wyzwaniem przy projektowaniu instalacji do mycia i czyszczenia jest dopasowanie potężnej pompy do małej przestrzeni, zapewniając jednocześnie wymagane ciśnienie przy nagłych zmianach natężenia przepływu. Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS oferują kompaktowe pompy o wysokich osiągach z optymalnymi parametrami przeciążeniowymi i rozwiązaniami zabezpieczającymi instalacje. Odpowiednie do pracy w trudnym i wilgotnym środowisku, a dzięki inteligentnym rozwiązaniom mogą z łatwością zostać integralną częścią instalacji oraz monitorować i sterować urządzeniami pomocniczymi.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zyskaj konserwację predykcyjną dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Wielostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy wielostopniowe in-line
Pompy membranowe
Zestawy podnoszące ciśnienie
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.