Procesy obróbki skrawaniem w przemyśle
Procesy obróbki skrawaniem, takie jak szlifowanie, toczenie, frezowanie, wiercenie, piłowanie, cięcie drutu i erozja iskrowa leżą u podstaw produkcji przemysłowej, gdzie dokładność, oszczędność i niezawodność są najważniejsze. Typoszereg pomp zanurzeniowych Grundfos do chłodziwa i pomp wysokociśnieniowych do obróbki skrawaniem oferuje niezrównaną dokładność i stabilność dzięki czemu nic nie zakłóca tych delikatnych procesów. Zintegrowane przetwornice częstotliwości mogą być opcjonalnie dostarczone w celu zwiększenia sprawności i elastyczności systemu. Nasze pompy zanurzeniowe do zastosowań w obrabiarkach oferują konstrukcję do montażu na zbiorniku. Także nasze pompy wielostopniowe montowane na sucho są odpowiednie do zastosowań w obrabiarkach.
Precyzyjna prędkość obrotowa i regulacja są bardzo ważne w układach obróbki. Nawet najmniejsze wahania przepływu lub ciśnienia mogą obniżyć jakość produktów końcowych, zwiększyć zużycie narzędzi i spowolnić produkcję. Inteligentne rozwiązania pompowe firmy Grundfos mogą integrować się z całym systemem, monitorować układ hydrauliczny i automatycznie dostosowywać się do różnych punktów pracy, aby pracować bardziej wydajnie. Pozwala to na zmniejszenie kosztów cyklu życia i energii, a jednocześnie wydłuża okres eksploatacji systemu.
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy z wlotem osiowym do obrabiarek
Pompy zanurzeniowe
Pompy wielostopniowe in-line
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.