Mycie i czyszczenie - wymagania dotyczące urządzeń
Aplikacje do mycia części są niezwykle wymagające, ponieważ często używają agresywnych płynów, wysokich temperatur i wysokich ciśnień. Zastosowanie konwencjonalnych pomp spowodowałoby to nieporęczne instalacje, w których moc silnika nie byłaby w pełni wykorzystana. Myjnie i czyszczenie instalacji w przemyśle spożywczym, takie jak rzeźnie i browary, nakładają ograniczenia na fizyczny rozmiar pompy, ponieważ urządzenia te muszą być zainstalowane w szafie lub montowane na wózku poruszanym ręcznie.
Wydajne i kompaktowe, jedno- lub wielostopniowe pompy odśrodkowe firmy Grundfos do systemów pomp w myjniach samochodowych są wykonane w całości z materiałów zaprojektowanych tak, aby mogły wytrzymać nawet najbardziej agresywne detergenty i rozpuszczalniki. Ponadto mogą pracować w temperaturach do 180 ° C i przy ciśnieniu do 40 bar w myjkach przenośnych lub tunelowych.
Oszczędność czasu, wody i kosztów
Dowiedz się, jak wiodący producent zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w Austrii wydłuża czas sprawności i zwiększa wydajność dzięki nowemu systemowi czyszczenia napędzanemu przez Grundfos.
Osiągaj wysokie ciśnienie dzięki kompaktowej pompie do mycia i czyszczenia. Największym wyzwaniem przy projektowaniu instalacji do mycia i czyszczenia jest dopasowanie potężnej pompy do małej przestrzeni, zapewniając jednocześnie wymagane ciśnienie przy nagłych zmianach natężenia przepływu. Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS oferują kompaktowe pompy o wysokich osiągach z optymalnymi parametrami przeciążeniowymi i rozwiązaniami zabezpieczającymi instalacje. Odpowiednie do pracy w trudnym i wilgotnym środowisku, a dzięki inteligentnym rozwiązaniom mogą z łatwością zostać integralną częścią instalacji oraz monitorować i sterować urządzeniami pomocniczymi.
Hydro MPC
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Wielostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy zanurzeniowe
Pompy wielostopniowe in-line
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Pompy membranowe
Other
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.