Instalacje obsługowe w przemyśle
Odkryj naszą szeroką gamę produktów zaprojektowanych w celu utrzymania działania zakładów przemysłowych. Pompy i systemy sterowania do instalacji zasilania kotłów parowych, czyszczenia, chłodzenia, p.poż., grzewczych, odprowadzania ścieków, zasilania w wodę i uzdatniania wody.
Utrzymanie zakładów przemysłowych, które wspierają procesy przemysłowe
Zaprojektowane w celu utrzymania bezawaryjnej pracy zakładów przemysłowych, nasze dostosowane rozwiązania pompowe wspierają wszystkie rodzaje zastosowań, w tym uzdatnianie wody, chłodzenie i ogrzewanie oraz odprowadzanie ścieków.
Nasze pompy przemysłowe są nie tylko niezawodne, ale także spełniają wszystkie wyznaczone wymagania w zakresie sprawności, zapewniając ogromne oszczędności energii. Ponadto, inteligentne systemy monitorowania i sterowania zapewniają utrzymanie kosztów cyklu życia na minimalnym poziomie.
Nowy poziom inteligencji systemu w zastosowaniach przemysłowych i sterowaniu
Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS wprowadzają nowy poziom inteligencji pomp do zastosowań przemysłowych i technologii systemów dzięki rozwiązaniom, które wykraczają poza poszczególne elementy całego systemu.
Opierając się na naszym głębokim zrozumieniu wyzwań branżowych, Grundfos iSOLUTIONS wykorzystuje inteligentne pompy, łączność w chmurze i usługi cyfrowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o uzdatnianie wody, regulację temperatury lub inne zastosowania przemysłowe, możesz zmniejszyć obciążenie systemu, przestoje, konserwację i złożoność systemu, jednocześnie obniżając koszty cyklu życia.
Wpływ cyfryzacji na branżę przemysłową
Dowiedz się, jaki firma Grundfos ma pogląd na temat znaczenia cyfryzacji dla przemysłu – teraz i w przyszłości. Zdobądź specjalistyczną wiedzę na temat tego, czego możemy oczekiwać w nowej, cyfrowej erze przemysłowej.
Uzyskaj kontrolę nad systemem dla każdego zastosowania
Grundfos iSOLUTIONS dostarcza inteligentne pompy do optymalizacji zastosowań przemysłowych, technologii systemów i układów sterowania. Dowiedz się, jak sterować, monitorować i optymalizować cały system w nawet najbardziej wymagających zastosowaniach.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.