Ponowne wykorzystanie wody
Oczyszczanie ścieków na miejscu jest idealne dla wielu obiektów przemysłowych. Nasze kompletne rozwiązanie jest niezawodne, zmniejsza zużycie wody i zwiększa równowagę środowiskową.
Nowe podejście do ponownego wykorzystania ścieków
Praca ze ściekami stwarza problemy na całym świecie. Ponieważ nasze zasoby wody maleją, a zapotrzebowanie rośnie, coraz ważniejsze staje się znalezienie sposobów uzdatniania ścieków do poziomu czystości, który umożliwi ponowne wykorzystanie ich w procesach operacyjnych lub do innych zastosowań.
Grundfos oferuje unikalne podejście do oczyszczania ścieków dzięki naszemu zdecentralizowanemu rozwiązaniu do oczyszczania ścieków. Zastępuje to potrzebę dużych inwestycji w rurociągi i przepompownie, ponieważ umożliwia oczyszczanie ścieków na miejscu.
Rozwiązanie na miejscu jest idealne do optymalizacji zrównoważonych zasobów i do ekspansji produkcji w przemyśle spożywczym i produkcji napojów Zakład uzdatniania wody jest kompaktowy, skalowalny, szybki do wdrożenia i niezawodny od samego początku.
Dowiedz się, jak zoptymalizować proces ponownego wykorzystania wody
Grundfos jest w stanie dostarczyć rozwiązania dla wszystkich faz procesu uzdatniania wody, włączając w to oczyszczanie biologiczne, chemiczne i fizyczne. To sprawi, że Twój system ponownego wykorzystania wody stanie się zaawansowany technologicznie, jeśli chodzi o niezawodność i efektywność ekonomiczną, a jednocześnie będzie on w przyszłości gotowy na rosnące zapotrzebowanie na wodę.
Ponownie wykorzystujemy 80% naszej wody do płukania
W Grundfos mamy własne ambicje dotyczące oszczędzania wody. Chcemy zmniejszyć zużycie wody o 50% do roku 2025 w porównaniu z rokiem 2008. W naszej oczyszczalni ścieków otwartej w 2018 roku używamy technologii ponownego wykorzystania wody Grundfos iSOLUTIONS. Rozwiązanie to pomaga nam ponownie wykorzystać około 80% ścieków z naszego procesu płukania, a zakład oszczędza około 5 000 m3 wody rocznie.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Hydro MPC
Wielostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy zatapialne do wody brudnej i ścieków
Pompy wielostopniowe in-line
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Pompy membranowe
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.