Uzdatnianie wody przemysłowej
Nasze zaawansowane rozwiązania pompowe są bardziej inteligentne, bardziej wydajne i bardziej niezawodne, z autonomiczną, opartą na danych technologią, która łączy i optymalizuje cały system - zmniejszając liczbę potrzebnych konserwacji, efektem czego jest oszczędność czasu i pieniędzy.
Przemysłowe uzdatnianie wody przy użyciu wszystkich metod dla wszystkich źródeł wody
Zakres różnych zastosowań uzdatniania wody w przemyśle jest tak szeroki, jak ich zakres zastosowania. Grundfos oferuje niezawodne i inteligentne pompy i komponenty do rozwiązań uzdatniania wody we wszystkich systemach przemysłowych i zastosowaniach. Począwszy od źródła wody, czy to wody powierzchniowej, gruntowej, wody morskiej, wody z kranu, czy nawet ścieków, wszystkie one muszą być uzdatnione, aby spełnić wymagania odpowiednich gałęzi przemysłu. Niezależnie od tego, czy chcesz uzdatniać agresywne media jak woda morska, czy wytwarzać wodę ultraczystą (WFI, UPW), Grundfos dostarcza wysoce niezawodne rozwiązania pompowe.
Pompy Grundfos do uzdatniania wody obsługują wszystkie istotne etapy uzdatniania od wlotu do dystrybucji, takie jak usuwanie substancji, dezynfekcja, stabilizacja (w tym dozowanie chemikaliów), monitorowanie i kontrola lub odsalanie. Wszystkie pompy w uzdatnianiu wody można łączyć w inteligentny system, oferując bardzo dokładne i wydajne dozowanie dodatków przed lub w trakcie procesu uzdatniania. Wszystkie pompy mogą być wyposażone w systemy pomiarowe i kontrolne, które kontrolują kluczowe chemiczne parametry wody i inżynierii procesowej.
Bez względu na to, czy walczysz ze zwiększającą się mętnością wody czy ze zmianami zapotrzebowania po stronie wody czystej, pompy firmy Grundfos pomogą w stabilizacji całej instalacji uzdatniania, aby zwiększyć efektywność rozwiązywania problemów. Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS umożliwiają komunikację pomiędzy różnymi systemami w celu utrzymania pełnej kontroli nad całym procesem uzdatniania wody. Pozwalają one na mieszanie przepływów z dwóch różnych źródeł i utrzymanie stałego ciśnienia niezależnie od zmian.
Minimalizacja kosztów dzięki inteligentnemu dozowaniu chemikaliów
Dozowanie chemikaliów jest kluczowe dla przygotowania wody surowej do następnego etapu procesu uzdatniania. Podczas dodawania chemikaliów bezpieczeństwo operatorów ma kluczowe znaczenie, podobnie jak jakość wody i zgodność z przepisami. Zobacz, jak nasz ekspert od uzdatniania wody wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS mogą pomóc zminimalizować złożoność systemu i zmaksymalizować bezpieczeństwo - oszczędzając jednocześnie czas i pieniądze.
Bezpieczne i skuteczne uzdatnianie wody
Europejskie przedsiębiorstwo mechaniczno-metalowe miało problemy z eksploatacją, sięgające wież chłodniczych. Firma zastosowała ręczne procedury dozowania, które niosły ze sobą ryzyko nieprecyzyjnego użycia chemikaliów, które mogłyby prowadzić do zanieczyszczenia. Grundfos zaproponował inteligentne rozwiązanie, które ma zapewnić płynniejszą pracę, lepszą kontrolę bakterii, łatwiejsze raportowanie zgodności z przepisami i oszczędność wody.
Zmniejsz ryzyko zanieczyszczenia wież chłodniczych
Woda wykorzystywana w przemysłowych wieżach chłodniczych ma specjalne potrzeby i wymagania. Jeśli woda nie spełnia pewnych parametrów chemicznych i biologicznych, chłodzenie może być kosztowne i nieefektywne. Może to również prowadzić do skażenia biologicznego, które może być przyczyną Legionelli i innych zagrożeń dla zdrowia.
Pobierz białą księgę i poznaj niezawodną metodę uzdatniania wody z wieży chłodniczej, która w połączeniu z optymalizacją przedmuchu, stanowi największą szansę na poprawę bezpieczeństwa i wydajności wody.
Aplikacja do zarządzania chemikaliami
Zaprojektowany, aby ułatwić życie zarządcom i operatorom. Nowo opracowana aplikacja firmy Grundfos do zarządzania chemikaliami monitoruje on-line ważne dane systemu i tworzy raporty zgodności na żądanie. Aplikacja zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, zapewniając, że w systemie obróbki chemicznej używane są tylko odpowiednie chemikalia. Pokazuje nawet ostrzeżenia, zatrzymania i stan chemiczny w czasie rzeczywistym, co poprawia czas sprawności.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zyskaj konserwację predykcyjną dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Pompy poziome z korpusem dzielonym
Pompy wielostopniowe in-line
Dozujące pompy cyfrowe
Mechaniczne pompy dozujące
Inny
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.