Zasilanie w wodę w przemyśle i przesył
Do zaopatrzenia w wodę przemysłową Grundfos dostarcza inteligentne pompy jako część w pełni zintegrowanych i zoptymalizowanych rozwiązań do podnoszenia ciśnienia, kontroli poziomu, transportu cieczy lub filtracji, zapewniając optymalną infrastrukturę w Twoim zakładzie produkcyjnym.
Stałe ciśnienie i równomierny przepływ dla wszystkich gałęzi przemysłu
Wymagania dotyczące przemysłowego zaopatrzenia w wodę mogą być bardzo różne - niektóre zastosowania wymagają częstego zużycia wody w mniejszych ilościach, podczas gdy inne muszą napełnić kilka dużych zbiorników w krótkim czasie - bez wpływu na zaopatrzenie w wodę w różnych częściach budynku.
Obszerny typoszereg pomp użytkowych Grundfos został opracowany w celu zapewnienia stałego ciśnienia i równomiernego przepływu przez cały czas w zastosowaniach związanych z zaopatrzeniem w wodę i zawsze z naciskiem na wydajność energetyczną i jakość wody. Niezależnie od tego, czy Twoje potrzeby to podnoszenie ciśnienia, regulacja poziomu, transport cieczy lub filtracja, inteligentne pompy firmy Grundfos pomogą zbudować w pełni zintegrowany i zoptymalizowany system zaopatrzenia w wodę.
Popraw swoje zaopatrzenie w wodę w przemyśle dzięki w pełni zintegrowanemu rozwiązaniu
Bez względu na to, czy Twoim wyzwaniem jest z podnoszenia ciśnienia, regulacja poziomu, transport cieczy lub filtracja, inteligentne pompy Grundfos pomogą zbudować w pełni zintegrowany i zoptymalizowany system zaopatrzenia w wodę. Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS pomagają utrzymać i optymalizować całą infrastrukturę związaną z przepływem cieczy - i mogą zintegrować Twój system zaopatrzenia w wodę w jeden całościowy proces, pomagając w monitorowaniu i sterowaniu szeregiem parametrów.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zyskaj konserwację predykcyjną dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Protection, monitoring and connectivity
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Wielostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy wielostopniowe in-line
Poziome pompy wielostopniowe
Pompy obudowane
Pompy membranowe
Zestawy podnoszące ciśnienie
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Inny
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.