Uzdatnianie wody pitnej jest oparte na technologii i silnie regulowane, dlatego potrzebujesz partnera, który oferuje rozwiązania w zakresie pomp, dozowania i dezynfekcji do wszystkich procesów w stacji uzdatniania wody.
Zoptymalizowane rozwiązania do zastosowań związanych z uzdatnianiem wody pitnej
Skomplikowane projekty związane z uzdatnianiem wody wymagają konsultacji od planowania poprzez projektowanie, wycenę, uruchomienie i konserwację, aby zapewnić, że kompletne rozwiązanie do uzdatniania wody posiada certyfikat zgodności z lokalnymi zasadami i przepisami. Firma Grundfos oferuje rozwiązania do pompowania, dozowania i dezynfekcji do każdego etapu cyklu uzdatniania wody. Dostarczamy wyposażenie potrzebne do uzdatniania dużych lub małych ilości wody pitnej do następujących zastosowań:
Odsalanie
Instalacje odwróconej osmozy wykorzystujące moduły wspomagające zbudowane z odpornej na korozję stali nierdzewnej oraz systemy odzysku energii z turbinami pompowymi zapewniają oszczędność kosztów konserwacji, napraw, zużycia energii i chemikaliów.
Oczyszczanie chemiczne
W pełni zautomatyzowane, łatwe w użyciu systemy dezynfekcji wykorzystujące związki chloru oraz kompletne systemy pomp dozujących do chemicznego uzdatniania dużych lub małych ilości wody pitnej w oparciu o różne technologie.
Flokulacja i napowietrzanie
Usuwanie substancji za pomocą systemów pomp dozujących w celu zapewnienia prawidłowej flokulacji do oczyszczania wody pitnej. Sterowane przez PLC, w pełni automatyczne układy obsługują przygotowanie i dozowanie koagulantów organicznych lub polielektrolitów.
Sedymentacja
Rozwiązania pompowe do utrzymywania łagodnego i kontrolowanego przepływu w zbiornikach sedymentacyjnych i przemieszczania wody do i ze zbiorników, umożliwiające osadzanie się ciał stałych w wodzie.
Filtracja i płukanie wsteczne
Pompy o dużej wydajności, dostosowujące się do każdego ciśnienia i dowolnego przepływu, zasilające procesy filtracji od prostej bariery fizycznej po procesy chemiczne lub biologiczne. Grundfos może dostarczyć rozwiązania pompowe, które wytworzą bardzo dużą siłę z prawidłowo realizowanymi czasami płukania i prędkościami, wymaganymi do skutecznego płukania wstecznego.
Dezynfekcja
Rozwiązania pompowe, które spełniają wymagania dotyczące oczyszczania wody pitnej, w tym roztwory do chlorowania, które utrzymują resztkowy środek dezynfekcyjny w całym systemie dystrybucji.
Zbiorniki wodne
Mieszadła szybko- i wolnoobrotowe do utrzymywania przepływu wody i natleniania oraz systemy dozowania do regulacji jakości wody.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.