Zoptymalizowane wydobycie wody gruntowej
Wymagania względem ujęć wód podziemnych, stawiane przez jednostki komunalne to optymalizacja energii i zrównoważone korzystanie z zasobów, co przekłada się na niższe koszty operacyjne. Od lat firma Grundfos wprowadzała pionierskie rozwiązania, wyznaczając nowe standardy. Mamy ogromne doświadczenie wynikające z ilości wyprodukowanych i zamontowanych pomp i silników głębinowych ze stali nierdzewnej.
Przykładowo, firma Grundfos była pionierem we wprowadzaniu pomp ze zmienną prędkością obrotową w zastosowaniach pompowych. To właśnie takie innowacje umożliwią Ci przygotować infrastrukturę zaopatrzenia w wodę na przyszłe wyzwania i przepisy.
Pompy głębinowe Grundfos są lekkie, kompaktowe i zbudowane z myślą o szybkim montażu, co sprawia, że każde zadanie może być zrealizowane szybciej, łatwiej i taniej. Dzięki kompaktowym wymiarom i przemyślanej konstrukcji pompa pomaga zaoszczędzić niezbędne miejsce i zapewnić bezproblemową eksploatację.
Mniejszy rozmiar. Mniej przestojów. Maksymalna wydajność.
Na podstawie naszej animacji obiegu wody dowiesz się, które produkty pasują do Twojego projektu
Zaczynając od sieci wodociągowej, Grundfos dostarcza opłacalne, niezawodne i zoptymalizowane pod względem zużycia energii rozwiązania pompowe do poboru wody surowej, a także rozwiązania do pompowania, dozowania i dezynfekcji na każdym etapie cyklu uzdatniania wody oraz pompy i sterowniki dla całego systemu dystrybucji wody, w tym pompowni głównych i lokalnych.
Na potrzeby sieci kanalizacyjnej Grundfos dostarcza niezawodne, energooszczędne rozwiązania do transportu ścieków i kontroli zalania, zapewniając skrócenie przestojów i minimalizację ryzyka.
Natomiast w oczyszczalni ścieków firma Grundfos zapewnia niezawodne działanie i niski całkowity koszt posiadania dzięki szerokiej gamie produktów i rozwiązań do oczyszczania mechanicznego, biologicznego i chemicznego.
Pompa zatapialna Grundfos SQ 3" wyróżnia się spośród konwencjonalnych systemów pomp 4" wieloma wbudowanymi funkcjami ochronnymi, które zapewniają wytrzymałość i niezawodność. Ten film przedstawia porównanie pomp SQ 3" firmy Grundfos z tradycyjnymi systemami pomp 4".
90% sprawności energetycznej z naszymi nowymi silnikami z magnesami trwałymi
Grundfos dostarcza system SPE z silnikiem zatapialnym z magnesami trwałymi i dopasowaną do silnika przetwornicą częstotliwości CUE. Silnik Grundfos PM zapewnia sprawność energetyczną równą 90% dzięki prawie zerowym stratom w rotorze. CUE stale dostosowuje prędkość pompy do potrzeb związanych z pompowaniem. Stosując kompletny system SPE udowodniono niezawodność i dłuższą żywotność, obniżając całkowite koszty cyklu życia.
Zobacz, jak lata doświadczeń z silnikami z magnesami trwałymi i dogłębna znajomość zastosowań zaowocowały powstaniem pompy ze stali nierdzewnej z wieloma wbudowanymi funkcjami.
CUE - cechy i korzyści
Typoszereg przetwornic częstotliwości CUE firmy Grundfos jest bardzo wszechstronny i może być stosowany do łatwej, wydajnej pracy we wszystkich obszarach zastosowań. Połączenie CUE z pompą zatapialną Grundfos SP przyniesie korzyści Tobie i Twoim klientom.
Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o CUE.
Jednym z najprostszych sposobów na obniżenie kosztów operacyjnych jest połączenie pompy głębinowej Grundfos z silnikiem głębinowym Grundfos. Zapewni to najdłuższą możliwą żywotność produktu i najwyższą wydajność oraz wyeliminuje problemy wynikające z niekompatybilności.
Wybór najlepszego rozwiązania
Pierwszym krokiem do osiągnięcia najwyższej sprawności i niezawodności jest znalezienie idealnego silnika pasującego do Twojej pompy. Aby zapoznać się z dostępnymi silnikami zatapialnymi Grundfos, pobierz ulotkę.
Czas na wymianę? Oceń pompę przed wymianą!
Niezależnie czy pompa głębinowa znajduje się 20, 50 lub 100 metrów pod ziemią, jej wyciągnięcie lub sprawdzenie może być kosztownym przedsięwzięciem. Ale za pomocą naszego specjalnego, bezpłatnego narzędzia można mierzyć sprawność pompy głębinowej znajdującej się jeszcze w studni.
Inteligentna kontrola poziomu w zastosowaniach opróżniania i napełniania
Zaprojektowany do instalacji z jedną lub dwoma pompami ściekowymi, sterownik poziomu Grundfos LC jest idealny do opróżniania i napełniania sieci kanalizacyjnych. Przeczytaj naszą broszurę i przekonaj się, jak łatwa jest konfiguracja, konfiguracja i podłączanie - co zapewnia inteligentną i intuicyjną kontrolę poziomu.
Poznaj inne rozwiązania
Ujęcie wody w domu
Znajdź odpowiednie domowe rozwiązanie dla instalacji głębinowych.
Rozwiązania solarne do wody
Wysoce wydajne rozwiązania dla pomp głębinowych dostępne teraz zarówno dla instalacji zasilanych z sieci energetycznej jak i offgrid.
Na podstawie naszej animacji obiegu wody dowiesz się, które produkty pasują do Twojego projektu
Zaczynając od sieci wodociągowej, Grundfos dostarcza opłacalne, niezawodne i zoptymalizowane pod względem zużycia energii rozwiązania pompowe do poboru wody surowej, a także rozwiązania do pompowania, dozowania i dezynfekcji na każdym etapie cyklu uzdatniania wody oraz pompy i sterowniki dla całego systemu dystrybucji wody, w tym pompowni głównych i lokalnych.
Na potrzeby sieci kanalizacyjnej Grundfos dostarcza niezawodne, energooszczędne rozwiązania do transportu ścieków i kontroli zalania, zapewniając skrócenie przestojów i minimalizację ryzyka.
Natomiast w oczyszczalni ścieków firma Grundfos zapewnia niezawodne działanie i niski całkowity koszt posiadania dzięki szerokiej gamie produktów i rozwiązań do oczyszczania mechanicznego, biologicznego i chemicznego.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jednorazowej usługi, czy stałej opieki serwisowej, Grundfos oferuje szeroki zakres usług serwisowych, aby zapewnić Ci ochronę przez cały okres eksploatacji wszystkich Twoich pomp.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.