Systemy pompowe do wszystkich typów instalacji nawadniających
Dla współczesnego rolnika energia jest często najwyższą pojedynczą pozycją kosztów. Grundfos dostarcza rolnicze pompy nawadniające, które spełniają wymagania niskiego ciśnienia i równego przepływu, aby zapewnić równomierne i wydajne nawadnianie. Nasza wiedza i technologia pompowa zapewniają jednolite pokrycie pomimo zmiennych warunków, a wydajność pomp jest zoptymalizowana w celu zmniejszenia kosztów energii pracy pomp nawadniających, co jest jednym z najwyższych pojedynczych wydatków dla rolnika.
Pompy dostarczane do ciśnieniowych systemów nawadnianiających są idealne do nawadniania za pomocą zraszaczy i kropelkowych. Pompy o zmiennej prędkości obrotowej oraz dobrze zintegrowane sterowniki reaguję automatycznie na zmieniające się warunki i wymagania, utrzymując koszty eksploatacji na niskim poziomie.
Niezależnie od tego, czy źródłem wody jest woda powierzchniowa czy gruntowa, pompy zasilane z sieci lub paneli słonecznych, czy też istnieje potrzeba uzdatniania wody, Grundfos ma dla Ciebie rozwiązanie. Dostarczamy systemy fermigacji i chemigacji do nawadniania w rolnictwie, rozwiązania do nawadniania i mieszadła zapewniające optymalne procesy biologiczne do przenoszenia obornika pochodzącego od zwierząt gospodarskich.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.