Aby osiągnąć i utrzymać wysokie standardy jakości wody, potrzebujesz odpowiednich pomp dozujących środki chemiczne i rozwiązań wspierających inteligentniejsze uzdatnianie wody.
Woda ma kluczowe znaczenie dla każdej gałęzi przemysłu, lecz zanieczyszczenia, zmiany środowiskowe i wzrost liczby ludności sprawiają, że uzyskanie i utrzymanie odpowiedniej jakości wody staje się coraz trudniejszym zadaniem. Pompy i rozwiązania do dozowania środków chemicznych mają obecnie większe znaczenie dla skutecznego uzdatniania wody niż kiedykolwiek wcześniej. Jako pionierzy w dziedzinie dozowania cyfrowego zapewniamy innowacyjne, precyzyjne, niezawodne i bezpieczne rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb dotyczących procesów przemysłowych.
Precyzja dozowania cyfrowego zdefiniowana na nowo
Pompa SMART Digital DDA oferuje najbardziej precyzyjne dozowanie na rynku, zapewniając wysokiej jakości uzdatnianie wody i zwiększając bezpieczeństwo operatorów i środowiska. Intuicyjnie zaprojektowana i w pełni zintegrowana cyfrowo usprawnia procesy operacyjne i pomaga podejmować decyzje w oparciu o dane. Poznaj typoszereg DDA lub pozostałe pozycje z naszego katalogu:
Właściwe podejście musi się opierać na precyzyjnych, proaktywnych i indywidualnych rozwiązaniach
W Grundfos rozwijamy technologię uzdatniania wody za pomocą inteligentnych pomp i rozwiązań do dozowania środków chemicznych, które umożliwiają prowadzenie działalności w sposób inteligentny, bezpieczny i zrównoważony w różnych sektorach przemysłu. Dzięki precyzyjnym, proaktywnym i indywidualnym rozwiązaniom zapewniamy optymalne wyniki, jednocześnie chroniąc instalacje, ludzi i środowisko.
Obszary naszej działalności
Nasze rozwiązania w zakresie dozowania środków chemicznych są dostosowane do konkretnych wymagań różnych sektorów przemysłu, zapewniając precyzję, niezawodność i bezpieczeństwo. Dowiedz się, w jaki sposób wspieramy każdy sektor i przekonaj się, jak możemy pomóc Twojej branży przygotować się na wyzwania jutra.
Pełny pakiet ofert dla kluczowych zastosowań przemysłowych
Katalog portfolio przemysłowego zapewnia pełny przegląd wyposażenia i usług dostępnych dla każdego z naszych 22 kluczowych zastosowań przemysłowych specyficznych dla danego kraju.
Przegląd kategorii
Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o naszej ofercie i trendach w branży. Zamów newsletter.
Masz pytania dotyczące rozwiązań w zakresie dozowania i dezynfekcji? Skontaktuj się ze specjalistami firmy Grundfos.
Dziękuję za prośbę! Oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli zarejestrowałeś się na nasze zezwolenie marketingowe, możesz teraz otrzymywać spersonalizowane informacje od Grundfos dotyczące wiadomości, narzędzi, produktów, aplikacji, wydarzeń i promocji.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich danych osobowych i praw, zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności.
Szybka i niezawodna obsługa, gdziekolwiek jesteś
Dysponując centrami serwisowymi Grundfos w ponad 50 krajach na całym świecie, uzupełnionymi przez ponad 600 autoryzowanych partnerów serwisowych Grundfos, nigdy nie jesteśmy daleko. W razie potrzeby zapewniamy również dostęp do personelu serwisowego.