Wypróbuj wyszukiwarkę produktów Grundfos

Podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego domu i Twoich potrzeb, a my znajdziemy pompy najlepiej dopasowane do konkretnych oczekiwań.

Znajdź zamiennik dla swojej pompy

Skorzystaj z naszego narzędzia do zamiany pomp by łatwo i szybko znaleźć idealny zamiennik dla swojej pompy Grundfos lub innego producenta.

Ciepła woda bez czekania w każdym kranie, za każdym razem

Dotarcie ciepłej wody do kranu po jego odkręceniu zajmuje średnio około 20 sekund, co w przypadku typowego czteroosobowego gospodarstwa domowego może przekładać się na marnowanie 16 000 litrów wody rocznie. Nasza pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej zapewnia stały przepływ wody w rurach, dzięki czemu już nigdy nie będziesz czekać na ciepłą wodę. Przestań marnować czas oraz pieniądze i zacznij oszczędzać na zużyciu wody i rachunkach za energię elektryczną, ciesząc się bardziej komfortowym domem.

Udoskonal swój dom, zapewniając idealne ciśnienie wody

Codzienne odczuwalne wahania ciśnienia wody w kranach mogą być dość irytujące – ale nie musisz dłużej się tym martwić. Dzięki pompie podnoszącej ciśnienie wody firmy Grundfos można zaoszczędzić do 20 minut podczas napełniania wanny, zmniejszyć zużycie energii nawet o 40% w porównaniu z tradycyjnymi pompami podnoszącymi ciśnienie, a nawet usprawnić system nawadniania ogrodu. Zapewnij sobie stałe ciśnienie wody każdego dnia. 

Efektywne ogrzewanie w całym domu

Pompy obiegowe są niezbędne, aby zapewnić komfort w domu. Obecnie na całym świecie jest 200 milionów pomp obiegowych, które pracują nieefektywnie – w większości z tych przypadków wymiana pompy zapewniłaby bardziej efektywne ogrzewanie, wyższy poziom komfortu i mniejsze zużycie energii. Dzięki odpowiedniej pompie obiegowej możesz korzystać z niezawodnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, gwarantowanego niskiego poziomu hałasu i znacznych oszczędności na zużyciu energii elektrycznej.

Koniec z nadmiarem wody – czas na bezproblemowe odwadnianie

Kiedy domowa instalacja kanalizacyjna jest przeciążona, może to prowadzić do przepływu zwrotnego lub zalania. Oprócz tego, że jest to bardzo uciążliwe, taka sytuacja może również skutkować kosztownymi zniszczeniami spowodowanymi przez wodę. Dzięki pompie odwadniającej można kontrolować odwadnianie domu, gdy trzeba usunąć wodę z piwnicy lub pralek, wanien, pryszniców i zlewów czy umywalek. Dowiedz się, jak odpowiednia instalacja odwadniająca może zwiększyć poziom komfortu w Twoim domu.

Nieograniczone możliwości dzięki rozwiązaniu do odprowadzania ścieków

Dokonywanie modyfikacji w domu często oznacza planowanie w oparciu o obecną instalację wodno-kanalizacyjną i ograniczone możliwości, jeśli chodzi o to, co można zrobić. Dzięki elastycznym rozwiązaniom kanalizacyjnym możesz przekształcić nową przestrzeń tak, jak chcesz, bez ograniczeń wynikających z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zbuduj nową łazienkę, kuchnię lub dodaj nową pralkę w dowolnym miejscu swojego domu i ciesz się zupełnie nowym poziomem komfortu.

Zrównoważone sposoby ponownego wykorzystania wody deszczowej 

Wykorzystaj istniejące zasoby wodne w domu i zacznij żyć bardziej komfortowo oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki systemowi zbiórki wody deszczowej możesz zmniejszyć zużycie wody o 35%. Możesz również obniżyć rachunki za wodę nawet o 50%. Zastąp wodę używaną do spłukiwania toalet, podlewania ogrodów, a nawet prania ubrań wodą deszczową.

"Pompa firmy Grundfos jest bardzo cicha w porównaniu do mojej starej pompy. Po zainstalowaniu pompy na dachu prawie jej nie słychać."

Haris, właściciel domu, Malezja