Idealne ciśnienie wody

Zapewnij jednocześnie idealne ciśnienie wody w kranach, prysznicach i zraszaczach dzięki naszym pompom podnoszącym ciśnienie wody.

Uzyskaj idealne ciśnienie wody dla zwiększenia komfortu w domu  

Jak poradzić sobie z problemami związanymi z ciśnieniem wody w domu? Wymień starą pompę hydroforową na naszą pompę do podnoszenia ciśnienia wody. Wymiana zapewni stały dopływ wody przez cały dzień, każdego dnia. Nawet jeśli używasz wielu kranów jednocześnie, nie odczujesz żadnych uciążliwych wahań ciśnienia. 

Dlaczego warto wybrać pompę do podnoszenia ciśnienia wody od Grundfos? 

Do 8 kranów i 3 kondygnacji

idealnego ciśnienia wody jednocześnie. 

 

44 dB(A)

niższy poziom hałasu niż generowany przez cichą zmywarkę do naczyń.

Ogranicz nawet o 40%

zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi pompami do podnoszenia ciśnienia.

Jakie korzyści może przynieść odpowiednia pompa do podnoszenia ciśnienia wody?

Idealne ciśnienie wody może usprawnić funkcjonowanie domu na wiele sposobów. Wyobraź sobie, że nie ma już niskiego ciśnienia lub nagłych spadków ciśnienia wody podczas korzystania z wielu kranów lub pryszniców i zapomnij o hałaśliwych instalacjach wodnych. Montaż naszej pompy podnoszącej ciśnienie wody to świetny sposób na uzyskanie cichego i stałego przepływu wody w domu. A jeśli chcesz ulepszyć system nawadniania ogrodu, pompa podnosząca ciśnienie może również pomóc zwiększyć ciśnienie wody. 

Do 8 kranów i 3 kondygnacji

Uzyskaj silniejsze, bardziej stabilne ciśnienie wody za każdym razem, jednocześnie dla maksymalnie 8 punktów czerpalnych rozmieszczonych na maks. 3 kondygnacjach. 

UWAGA: Natężenia przepływu w kranach różnią się znacznie w zależności od instalacji i lokalizacji. 

Niższy poziom hałasu

Po zainstalowaniu naszej pompy podnoszącej ciśnienie wody nawet nie zauważysz jej obecności. Poznaj jedną z najcichszych na świecie pomp podnoszących ciśnienie, która pracuje z natężeniem hałasu na poziomie zaledwie 44 dB(A), zapewniając cichą i płynną pracę oraz wysoki komfort w warunkach domowych.

Minimalne zużycie energii

Wymień starą pompę podnoszącą ciśnienie wody i zapewnij swojemu domowi maksymalną efektywność energetyczną. Ogranicz zużycie energii elektrycznej nawet o 40% i ciesz się komfortową oraz bardziej ekologiczną przestrzenią mieszkalną. 

Wybierz odpowiednią pompę do podnoszenia ciśnienia wody

Podaj kilka informacji dotyczących domu i sytuacji mieszkaniowej, a my polecimy rozwiązania pompowe, które będą najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb. Możesz także znaleźć wykwalifikowanego instalatora, aby uzyskać pomoc w doborze, zakupie i montażu.

Znajdź zamiennik dla swojej pompy

Skorzystaj z naszego narzędzia do zamiany pomp by łatwo i szybko znaleźć idealny zamiennik dla swojej pompy Grundfos lub innego producenta.

Grundfos SCALA2

Poznaj pompę do podnoszenia ciśnienia wody SCALA2. Dzięki inteligentnej regulacji, ta w pełni zintegrowana pompa do podnoszenia ciśnienia wody dostosowuje wydajność do zapotrzebowania domu. SCALA2 to kompaktowe rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Jest to również jedna z najcichszych pomp do podnoszenia ciśnienia w swojej klasie.

Inteligentna regulacja pompy

SCALA2 inteligentnie dostosowuje swoją prędkość obrotową do preferowanego ciśnienia wody w domu, zapewniając maksimum komfortu.  

Niski poziom hałasu

Wysokiej jakości materiały zastosowane w SCALA2 zapewniają długotrwałą eksploatację i najniższy poziom hałasu w swojej klasie.

Kompleksowe rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

SCALA2 składa się z pompy, silnika, zbiornika, czujnika, napędu i zaworu zwrotnego – wszystko to w jednym kompaktowym urządzeniu.

Energooszczędność

Silnik w pompie dostosowuje swoją prędkość do zapotrzebowania instalacji w czasie rzeczywistym, dostarczając odpowiedni przepływ wody do kranów i głowic prysznicowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwalnia podczas niskiego zapotrzebowania i przyspiesza podczas wysokiego zapotrzebowania, minimalizując nadmierne zużycie energii elektrycznej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Płynna praca

SCALA2 jest zabezpieczona przed przegrzaniem, wyciekami z instalacji i blokadami, zapewniając tym samym płynną pracę w dzień i w nocy.

Wymiary

Długość: 40,3 cm, wysokość: 30,2 cm, szerokość: 19,3 cm i waga: 10 kg

Uwaga: wymiary mają charakter orientacyjny dla danego typu pompy, ale mogą się różnić w zależności od modelu.

Nasze najczęściej wybierane pompy do podnoszenia ciśnienia wody

"Pompa firmy Grundfos jest bardzo cicha w porównaniu do mojej starej pompy. Po zainstalowaniu pompy na dachu prawie jej nie słychać."

Haris, właściciel domu, Malezja