Zbieranie wody deszczowej

Dowiedz się, jak system zbierania wody deszczowej może pomóc Ci zmniejszyć zużycie wody, zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za wodę i uczynić Twój dom bardziej ekologicznym.

Odblokuj potencjał domowego systemu zbierania wody deszczowej 

Pranie, spuszczanie wody w toalecie i nawadnianie ogrodów. To tylko niektóre czynności, które zużywają dużo czystej wody. Dzięki systemowi zbierania wody deszczowej możesz zastąpić część tej wody zebraną deszczówką. To, czego potrzebujesz, to rozwiązanie, które jest w stanie skutecznie podnieść ciśnienie wody i przetransportować ją do domu. Nasze rozwiązania w zakresie zbierania wody deszczowej mogą pomóc zmniejszyć zużycie wody, zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za wodę i uczynić Twój dom bardziej ekologicznym.

Dlaczego warto wybrać system zbierania wody deszczowej firmy Grundfos? 

48 000 litrów 

wody zaoszczędzonej rocznie w przeciętnym domu. 

35%

wody w gospodarstwach domowych zastąpione przez wodę deszczową.

40–50%

oszczędności na przeciętnym rachunku za wodę.

Jakie korzyści może przynieść odpowiedni system zbierania wody deszczowej?

Hałaśliwe, nieefektywne systemy zbierania wody deszczowej to częsta bolączka wielu właścicieli domów. Jednak dzięki naszym wszechstronnym pompom do zbierania wody deszczowej można cieszyć się komfortem cichego, niezawodnego i nieprzerwanego dopływu wody deszczowej do domu. 

Oszczędzanie wody

Wykorzystaj darmowe zasoby wody i zmniejsz zależność od wody pochodzącej z wodociągu. Dzięki systemowi zbierania wody deszczowej możesz zmniejszyć bieżące zużycie wody o 35%, co może przełożyć się na obniżenie rachunków za wodę nawet o 50%.

Zrównoważony wybór

Przestań marnować cenne zasoby wody pitnej w swoim domu i zacznij zbierać, przechowywać i ponownie wykorzystywać nawet 48 000 litrów wody deszczowej do spłukiwania toalet, podlewania ogrodu, a nawet prania ubrań.

Stworzona, by zapewnić komfort

SCALA1 to łatwa w montażu pompa do zbierania wody deszczowej, która po zainstalowaniu po prostu działa – bez potrzeby dodatkowej obsługi, niezależnie od tego, czy jest zamontowana nad, czy pod powierzchnią ziemi.

Wybierz odpowiedni system zbierania wody deszczowej dla Twojego domu

Znalezienie systemu zbierania wody deszczowej dostosowanego do danego domu i sytuacji mieszkaniowej może okazać się wyzwaniem. Należy również znać lokalne przepisy i zalecenia obowiązujące w danym kraju. Zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnym instalatorem, który pomoże znaleźć optymalne rozwiązanie do zbierania wody deszczowej. 

Uwaga: profesjonalni instalatorzy są losowo wyszukiwani i wyświetlani na podstawie lokalizacji i nie są autoryzowani ani certyfikowani przez Grundfos.

Znajdź zamiennik dla swojej pompy

Skorzystaj z naszego narzędzia do zamiany pomp by łatwo i szybko znaleźć idealny zamiennik dla swojej pompy Grundfos lub innego producenta.

Pompa SCALA1 firmy Grundfos

Zapoznaj się z jedną z naszych najczęściej wybieranych domowych pomp do podnoszenia ciśnienia stosowanych w systemach zbierania wody deszczowej. Pompa do podnoszenia ciśnienia wody deszczowej SCALA1 jest kompaktowa i wydajna. Może podnosić ciśnienie i transportować wodę do domu ze zbiornika wody deszczowej umieszczonego nad lub pod powierzchnią ziemi – lub ewentualnie z sieci wodociągowej, jeśli poziom zapasów wody deszczowej jest niski.

Dostarcza tyle wody, ile potrzebujesz

Przy wydajności 7 m3/h, SCALA1 dostarcza tyle wody deszczowej, ile potrzeba do pielęgnacji ogrodu, prawidłowego spłukiwania toalet i nie tylko.

Woda pod właściwym ciśnieniem 

Nie zadowalaj się słabym ciśnieniem wody. Dostarczając wodę pod ciśnieniem do 5,5 bara, SCALA1 zapewnia stały przepływ wody deszczowej w rurach.

Ciesz się nieprzerwaną wydajnością

Masz dość awarii w najmniej oczekiwanym momencie? SCALA1 to pompa samozasysająca z możliwością podnoszenia wody z głębokości 8 metrów. Posiada kilka funkcji bezpieczeństwa, np. zabezpieczenie przed suchobiegiem, dzięki czemu pompa jest bezpieczna, gdy zbiornik wody lub studnia są suche. Pompa radzi sobie z pęcherzykami powietrza w instalacji. 

Wymiary

Długość: 46,6 cm, wysokość: 31,6 cm, szerokość: 20,2 cm i waga: 11–14 kg, w zależności od modelu.

Uwaga: wymiary mają charakter orientacyjny dla danego typu pompy, ale mogą się różnić w zależności od modelu.

Nasze najczęściej wybierane pompy do zbierania wody deszczowej