Inteligentny system odprowadzania ścieków
Zbuduj nową łazienkę lub dodaj nową pralkę w dowolnym miejscu swojego domu dzięki domowej instalacji kanalizacyjnej z agregatami Grundfos.
Spełnij swoje marzenia dzięki instalacji odprowadzania ścieków dostosowanej do Twoich potrzeb
Zbuduj nową łazienkę, kuchnię lub dodaj nową pralkę w dowolnym miejscu swojego domu. Przekształć nową przestrzeń tak, jak chcesz, bez ograniczeń wynikających z istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Dzięki naszym innowacyjnym agregatom do odprowadzania ścieków możliwości są nieograniczone. Skorzystaj z dyskretnego i estetycznego rozwiązania w zakresie odprowadzania ścieków i zaprojektuj przestrzeń mieszkalną, która odpowiada Twoim potrzebom i marzeniom.
Dlaczego warto wybrać agregat podnoszący do ścieków firmy Grundfos?
Co można zyskać dzięki wyborowi agregatu do odprowadzania ścieków firmy Grundfos?
Modyfikacje w domu często planowane są w oparciu o istniejącą konfigurację hydrauliczną, dającą tylko ograniczone możliwości. Dzięki naszym wielofunkcyjnym agregatom do odprowadzania ścieków, możesz zaprojektować przestrzeń tak, jak chcesz, nie martwiąc się o takie kwestie, jak bliskość istniejącej instalacji wodnej. Odkryj nowe możliwości, montując armaturę łazienkową, kuchenną lub inne urządzenia hydrauliczne w nieużywanych wcześniej przestrzeniach, takich jak piwnice lub strychy.
Grundfos SOLOLIFT2
Poznaj nową generację kompaktowych agregatów podnoszących ścieki. Umożliwiająca różne konfiguracje konstrukcja SOLOLIFT2, wytrzymały silnik i zaawansowana technologia rozdrabniania zapewniają wydajne usuwanie ścieków, w tym tych zawierających fekalia. Bez względu na to, czy remontujesz kuchnię, czy urządzasz nową łazienkę w swoim domu, montaż nie sprawi Ci trudności, a konserwacja będzie bezproblemowa i wygodna.
Wybierz odpowiedni domowy agregat do odprowadzania ścieków
Zapoznaj się z naszymi najczęściej wybieranymi agregatami podnoszącymi ścieki SOLOLIFT2 i znajdź rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom lub skontaktuj się z instalatorem w celu uzyskania wskazówek dotyczących doboru.
Uwaga: profesjonalni instalatorzy są losowo wyszukiwani i wyświetlani na podstawie lokalizacji i nie są autoryzowani ani certyfikowani przez Grundfos.
Nasze najczęściej wybierane agregaty do podnoszenia ścieków
Zoptymalizuj przestrzeń w swoim domu
Spójrz na kuchnię przed i po montażu agregatu SOLOLIFT2. Po zamontowaniu, agregat podnoszący SOLOLIFT2 jest niewidoczny - dzięki jego kompaktowej konstrukcji można go łatwo umieścić pod zlewem kuchennym.
Zyskaj coś więcej niż inteligentne systemy odprowadzania ścieków w domu
Większość właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo jest podnieść poziom komfortu w domu. Z naszą pomocą możesz bez trudu zmodernizować instalacje wodne i grzewcze. Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwości udoskonalenia domu.