Jeśli masz problem z hałaśliwymi grzejnikami i nierówną dystrybucją ciepła (w niektórych pokojach jest za ciepło, a w innych za zimno), nasze rozwiązanie w mgnieniu oka może wyeliminować Twój dyskomfort.

Pozbądź się dyskomfortu na dobre, zapewniając równomierne rozprowadzanie ciepła

Niezależnie od tego, czy w jednej części domu jest za ciepło, a w innej za zimno, czy też nie słyszysz własnych myśli po włączeniu grzejnika, najprawdopodobniej przyczyną tych problemów jest nierównomierna dystrybucja ciepła. Niewiele rzeczy powoduje dyskomfort, tak jak nierównomierne ogrzewanie w domu. Jednak dzięki wydajnemu i inteligentnemu obiegowi grzewczemu, który zapewnia równomierną dystrybucję ciepła, w mgnieniu oka będziesz mógł cieszyć się komfortem oraz bardziej zrównoważony domem, jednocześnie oszczędzając pieniądze na rachunkach za prąd.

Efektywne "oszczędzacze" zamiast starych "pożeraczy" prądu 

Nowoczesne pompy obiegowe dają wymierne korzyści. Stare urządzenia pracują zazwyczaj ze stałymi obrotami i nie dopasowują się do aktualnego zapotrzebowania. W efekcie ich roczne zużycie energii wynosi często ponad 400 kWh. Z kolei najnowsze pompy o wysokiej sprawności automatycznie i w sposób ciągły dostosowują się do zmian zapotrzebowania na ciepło, dzięki czemu zużywają jedynie ok. 60 kWh. Średnio daje to ponad 80% oszczędności! 



Dwa mocne argumenty przemawiające za wymianą starej pompy obiegowej

Po pierwsze – oszczędności. Ponieważ stare pompy obiegowe zwykle pracują na pełnych obrotach, zużywają więcej energii niż jej znane „pożeracze”, takie jak lodówki, czy kuchenki elektryczne. Przy obecnych cenach energii elektrycznej można realistycznie zaoszczędzić ponad 80%, czyli blisko 300 zł. Przyjmując, że pompa pracuje średnio przez 15 lat, daje nam to niemal 4,5 tysiąca złotych oszczędności!

Po drugie – działanie na rzecz klimatu. Nowoczesna pompa obiegowa zawsze dostosowuje się do rzeczywistych potrzeb i jest znacznie bardziej ekonomiczna. Właściciele domów mogą w ten sposób zmniejszyć zużycie energii i związane z tym emisje o około 85%. Każda 1 kWh energii wyprodukowana w Polsce to 635 g CO2. Wymiana pompy na nową to zatem nawet 215 kg CO2 mniej w ciągu roku!

* Jako podstawę wyliczeń przyjęto zużycie energii pomp Grundfos UPS 25-60 i ALPHA2 25-60. Długość sezonu grzewczego 240 dni, profil obciążenia Blauer Engel, cenę energii elektrycznej 0,87 zł/kWh brutto, orientacyjny koszt zakupu i montażu pompy z marca 2023, dane dot. emisji CO2 na 1kWh energii wyprodukowanej w Polsce wg serwisu Our World in Data, 2021.

Wymiana pompy - szybki zwrot z inwestycji i mniejsze ryzyko przekroczenia limitów

Przy obecnej cenie prądu roczne oszczędności mogą wynieść nawet blisko 300 zł. Jeśli porównany to z inwestycją w nową pompę w wysokości około 1300 zł (cena pompy z montażem), to korzyść jest wyraźna: wymiana zwraca się już po 4 latach! W przeliczeniu na średni okres eksploatacji wynoszący 15 lat, oszczędności wynoszą aż 4400 zł. Ponadto, po przekroczeniu limitu 2000 kWh koszt zużycia każdej kolejnej kilowatogodziny wzrasta znacząco. Wymiana starej pompy pomoże Ci zatem uniknąć kosztownego przekroczenia lub znacznie zmniejszyć jego wielkość. Inwestycja staje się w ten sposób jeszcze bardziej opłacalna.

Dzięki aplikacji Grundfos GO, wymiana pompy obiegowej i idące za tym oszczędności są na wyciągnięcie ręki.

Chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej?
Zleć równoważenie hydrauliczne! 

W Twojej instalacji grzewczej potencjał oszczędności może być jednak jeszcze większy! Wynika to z faktu, że wiele instalacji nie jest zrównoważonych hydraulicznie. Oznacza to, że grzejniki znajdujące się blisko kotła odbierają zbyt dużo ciepła, podczas gdy te znajdujące się dalej otrzymują go zbyt mało. W ten sposób tracona jest energia. Dzięki równoważeniu hydraulicznemu cała instalacja jest idealnie wyregulowana, dzięki czemu zużywa do 15% mniej energii przy wyższym komforcie życia. Nowoczesne pompy obiegowe, takie jak ALPHA2, dzięki zintegrowanej funkcji umożliwiają instalatorowi przeprowadzenie równoważenia hydraulicznego w innowacyjny i szybki sposób.   

Stawki za energię będą rosnąć - po co czekać dłużej. 

W 2023 roku ceny energii i opłat dystrybucyjnych dla gospodarstw domowych do określonych rocznych limitów zużycia (2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf ze stycznia 2022. Wedle powszechnej opinii w kolejnych latach ceny te mogą jednak znacznie wzrosnąć. Warto więc już teraz zabezpieczyć się przed wysokimi rachunkami i postawić na efektywne rozwiązania. Przyzwyczailiśmy się już brać pod uwagę zużycie energii podczas wybierania urządzeń RTV i AGD. Nie zapominajmy więc również o tych urządzeniach, które, choć niewidoczne na co dzień, równie mocno wpływają na wysokość naszych rachunków.

Chociaż wszyscy dążymy do idealnego klimatu w pomieszczeniach, możemy nie potrzebować tego samego rozwiązania. Dowiedz się więcej o zrównoważonym ogrzewaniu i szybko rozwiąż problem z instalacją grzewczą.

Chcesz zacząć oszczędzać?

Wszystko, czego teraz potrzebujesz do realizacji swojego projektu, to Twój instalator. Jeżeli przekonałeś się, że Twoja pompa zasługuje na wymianę, skontaktuj się z instalatorem już teraz lub znajdź dystrybutora!