Każdy właściciel domu chce stworzyć komfortowy dom, ale wyzwaniem jest znalezienie najlepszych sposobów, jak to osiągnąć. Dobra wiadomość jest taka, że podniesienie komfortu w domu może być prostsze niż myślisz, a przy okazji możesz obniżyć zużycie energii elektrycznej i wody. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie instalacji wodnych i grzewczych, możesz przekształcić swój dom w wygodną i przyjazną środowisku przestrzeń, na jaką zasługujesz.
To Twój dom, więc zadbaj o komfort
Co tak naprawdę oznacza komfort w domu? To wkroczenie w ciepłą, przyjazną przestrzeń, w której czujesz się swobodnie na poziomie fizycznym i emocjonalnym. Poczucie komfortu w domu zależy w dużej mierze od rozwiązań zapewniających stałą, dostosowaną do Twoich potrzeb temperaturę w całym domu, dostęp do ciepłej wody bez konieczności czekania lub idealne ciśnienie wody za każdym razem, gdy wchodzisz pod prysznic.
Koniec z marnowaniem czasu i wody
Czy wiesz, że przeciętny właściciel domu czeka nawet do 20 sekund aż z kranu lub głowicy prysznicowej popłynie ciepła woda? Łącznie daje to naprawdę dużą liczbę minut w ciągu dnia.
Teraz możesz zaoszczędzić cały ten czas dzięki inteligentnej pompie cyrkulacyjnej do ciepłej wody. Dzięki zdolności pompy do inteligentnego dostosowywania się do codziennych nawyków związanych z korzystaniem z wody, w rurach płynie stały strumień ciepłej wody dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. To sprawia, że każda chwila pod prysznicem jest ciepła i przyjemna – bez marnowania ani jednej kropli wody czy kilowata energii elektrycznej.
Zapewnij odpowiednie ciśnienie wody
Niskie ciśnienie może ograniczyć potencjał komfortu korzystania z wody w domu. Dzięki inteligentnej pompie podnoszącej ciśnienie można uzyskać doskonały, stabilny i bardziej efektywny poziom komfortu użytkowania wody w domu.
Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w instalacji zapobiega ściekaniu wody z głowicy prysznicowej lub kranów. Ciesz się silnym, stałym ciśnieniem wody w całym domu, nawet jeśli korzystasz z ośmiu kranów jednocześnie. Pompa do podnoszenia ciśnienia może być cichsza niż większość pralek. Nawet nie zauważysz, że pracuje.
Wybierz idealne ogrzewanie dla zapewnienia komfortu w domu
Jaki jest sekret przytulniejszego domu? Najważniejsze jest zoptymalizowanie instalacji grzewczych i uzyskanie pełnego komfortu ogrzewania. To właśnie tu niezawodne, inteligentne rozwiązania pompowe odgrywają kluczową rolę.
Za sprawą inteligentnego równoważenia hydraulicznego i możliwości dostosowania regulacji temperatury, nasze pompy gwarantują, że grzejniki, ogrzewanie podłogowe – lub oba te rozwiązania jednocześnie – dostarczają idealną ilość ciepła do każdego zakątka przestrzeni mieszkalnej. Robią to wszystko, ponadto obniżając zużycie energii elektrycznej nawet o 85% w porównaniu ze starymi pompami o stałej prędkości obrotowej.
"Pompa firmy Grundfos jest bardzo cicha w porównaniu do mojej starej pompy. Po zainstalowaniu pompy na dachu prawie jej nie słychać."
Haris, właściciel domu, Malezja
Poznaj najczęściej wybierane produkty zapewniające większy komfort
Więcej sposobów na udoskonalenie domu dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie wody i ogrzewania
Większość właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo jest podnieść poziom komfortu w domu. Z naszą pomocą możesz bez trudu zmodernizować instalacje wodne i grzewcze. Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwości udoskonalenia domu.