Jako dbający o środowisko właściciel domu, najprawdopodobniej zacząłeś od przejścia na żarówki LED. Następnym krokiem jest wymiana starych urządzeń gospodarstwa domowego na bardziej przyjazne dla środowiska. Ale czy wiesz, że możesz zrobić znacznie więcej, aby oszczędzać energię elektryczną w domu? Sekret tkwi w tych „ukrytych” urządzeniach pochłaniających energię, z których większość właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy – takich jak pompy.
Oszczędzaj energię elektryczną w domu, zaczynając już dziś
O ile powyższe przykłady umożliwiają dość szybkie rozwiązania, istnieje jednak kilka urządzeń zużywających znaczne ilości energii elektrycznej w domu, które łatwo przeoczyć. Urządzenia te, jeśli zostaną zoptymalizowane, mogą pomóc znacząco oszczędzać energię elektryczną w domu. Dlatego warto zacząć od sprawdzenia instalacji wyposażonych w pompy. Możesz się zdziwić, jak dużo energii elektrycznej one zużywają.
Nie pozwól, by ciepło się marnowało
Czy Twój dom jest wyposażony w grzejniki lub ogrzewanie podłogowe? W takim razie na pewno zainstalowano gdzieś pompę obiegową. Jeśli jest to pompa starszej generacji, istnieje spore prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z pompą o stałej prędkości. Oznacza to, że generuje ona taką samą ilość ciepła dzień po dniu, bez względu na to, ile ciepła faktycznie potrzebujesz. Warto wymienić ją na bardziej inteligentną i bardziej efektywną energetycznie pompę obiegową, która nie tylko dostosuje się do Twoich potrzeb i warunków mieszkaniowych, ale także pomoże zaoszczędzić do 55% energii i obniżyć rachunki.
Oszczędzaj wodę, oszczędzaj energię elektryczną
Większość problemów z ciepłą wodą sprowadza się do dwóch kwestii: nieefektywnego rozwiązania w zakresie cyrkulacji lub jego braku. Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu w zakresie cyrkulacji, niewykorzystana ciepła woda jest przesyłana z powrotem do centralnej instalacji wodnej, zamiast stać bezczynnie i wychładzać się w rurach. Pompa cyrkulacyjna Grundfos może pomóc w powstrzymaniu marnowania wody, co pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 90% w porównaniu ze starą instalacją cyrkulacyjną. Ponadto za każdym razem, gdy odkręcisz kran, ciepła woda będzie dostępna bez konieczności czekania, co znacznie poprawi komfort w Twoim domu.
Poznaj nasze najczęściej wybierane energooszczędne rozwiązania
Więcej sposobów na udoskonalenie domu dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie wody i ogrzewania
Większość właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo jest podnieść poziom komfortu w domu. Z naszą pomocą możesz bez trudu zmodernizować instalacje wodne i grzewcze. Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwości udoskonalenia domu.