Woda jest niezbędnym zasobem naturalnym, bez którego nie możemy funkcjonować, ale domowe instalacje wodne czasami mogą sprawiać kłopoty. Zwłaszcza jeśli dom nie jest wyposażony w bezpieczne i trwałe pompy. Oferujemy wysokiej jakości rozwiązania z inteligentnymi funkcjami sterowania, dzięki czemu możesz zabezpieczyć swój dom i chronić go przed awarią pompy, uszkodzeniem i wyciekami wody. W ten sposób możesz zapobiec wystąpieniu nieoczekiwanych zniszczeń w swoim domu i upewnić się, że jest on bezpieczną przystanią, na jaką zasługujesz Ty i Twoja rodzina.
Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu już dziś
Wybierając bezpieczne pompy dla domu firmy Grundfos, otrzymujesz urządzenia wykonane z najlepszych dostępnych na rynku materiałów i o konstrukcji zapewniającej niezawodne działanie przez wiele lat. Wysokiej jakości elementy, takie jak ceramiczne łożyska, pomagają zapobiegać awariom pompy w całym okresie eksploatacji, a elementy odporne na korozję zapewniają niezawodność i długą żywotność pompy. Ponadto funkcje inteligentnego sterowania pompą, obejmujące zabezpieczenie przed suchobiegiem, chronią pompę przed awarią w przypadku przerwy w dostawie wody. A dzięki inteligentnym systemom wykrywania wycieków, ich pojawienie się zostanie wykryte, zanim spowodują zniszczenia w domu. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa i bezawaryjności różnych rozwiązań wodnych.
Ciepła woda bez czekania za każdym razem
Dzięki naszym pompom cyrkulacyjnym możesz nie tylko cieszyć się komfortem dostępu do ciepłej wody bez czekania, ale także zwiększonym poziomem bezpieczeństwa instalacji. Nasze innowacyjne pompy cyrkulacyjne są bardzo ciche w działaniu i oferują ochronę przed przegrzaniem poprzez kontrolę temperatury. Są również zaprojektowane tak, aby niemal całkowicie wyeliminować blokowanie, zwykle powodowane przez osadzający się kamień, a wbudowane zabezpieczenie przed pracą na sucho zapewnia długi okres eksploatacji. Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody są dopuszczone do stosowania z wodą pitną, dzięki czemu Ty i Twoja rodzina nie musicie martwić się o jakość wody.
Efektywne i niezawodne ogrzewanie
Dlaczego nie wybrać rozwiązania grzewczego, które jest jednocześnie wygodne, energooszczędne i niezawodne? Nasze pompy obiegowe są wyposażone w elementy ceramiczne, które uniemożliwiają powstawanie osadów w krytycznych obszarach pompy, a także w inne materiały odporne na korozję i kondensację. Wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem sprawia, że pompa nigdy nie będzie pracować bez cieczy w układzie. Dodatkowo pompa jest wyposażona w funkcję harmonogramu, która umożliwia dostosowanie czasu pracy na kilka sposobów, co pozwala upewnić się, że pompa działa tylko wtedy, gdy tego chcesz. Jeśli wybierzesz model z funkcją AUTOADAPT, pompa automatycznie dostosuje swoją pracę do warunków, aby zapewnić bezpieczną pracę przez cały czas.
Idealne ciśnienie wody za każdym razem
Ciesz się większym bezpieczeństwem w domu dzięki jednej z naszych cichych pomp do podnoszenia ciśnienia wody, która została zaprojektowana z myślą o długiej i bezawaryjnej eksploatacji. Odporne na korozję komponenty wysokiej jakości zapewniają niezawodną pracę, inteligentne wykrywanie wycieków pomaga rozpoznać nieszczelności w instalacji, zanim spowodują zniszczenia, a fakt, że pompa, sterownik i zbiornik ciśnieniowy znajdują się w jednym urządzeniu, sprawia, że jest ono łatwe i bezpieczne w obsłudze i przenoszeniu, zwłaszcza jeśli jest używane do nawadniania ogrodu. Ponadto wbudowane zabezpieczenie zapobiega przegrzaniu i zablokowaniu pompy, co znacznie wydłuża okres jej eksploatacji.
Niezawodny system zbierania wody deszczowej
Jeśli chcesz zbierać wodę deszczową, a następnie podnosić jej ciśnienie i bezpiecznie transportować ją do domu, warto rozważyć niezawodny system zbierania wody deszczowej, taki jak pompa SCALA1 lub System SCALA1. Funkcja samozasysania pozwala na samodzielne uruchomienie się i pracę pompy, zapewniając bezpieczny, ciągły przepływ wody deszczowej. Pompa posiada system zasilania awaryjnego wodą z sieci wodociągowej, który jest automatycznie aktywowany na podstawie poziomu wody w zbiorniku. W razie potrzeby można również ręcznie zmienić automatyczne ustawienie na wykorzystanie wody deszczowej lub wymusić zasilanie z sieci wodociągowej. Nie mniej ważne jest to, że nasze odporne na warunki atmosferyczne pompy są wykonane z materiałów odpornych na korozję i mogą wytrzymywać trudne warunki pogodowe.
Niezawodne i bezproblemowe odwadnianie
Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu do odwadniania domu – do instalacji stałej lub przenośnej – nie musisz martwić się intensywnymi opadami deszczu i potencjalnym zalaniem piwnicy i innych pomieszczeń w domu. Nasze pompy do odwadniania są wykonane z wysokiej jakości materiału kompozytowego i stali nierdzewnej oraz są bardzo łatwe i bezpieczne w użyciu. Mogą bezpiecznie obsługiwać wszystkie rodzaje wody, od wody deszczowej, drenażowej i powodziowej, po wodę z pryszniców i pralek.
Bezpieczny i inteligentny system odprowadzania ścieków
Jeśli marzysz o dodatkowej łazience na poddaszu lub montażu dodatkowej pralki w piwnicy, nasza wszechstronna gama agregatów podnoszących ścieki może bezpiecznie odprowadzać ścieki z dowolnego urządzenia sanitarnego, niezależnie od istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Nasze agregaty podnoszące są wyposażone w mocne silniki i wytrzymałe noże tnące. Szczelne zbiorniki wytrzymują ciśnienie do 2,5 słupa wody i są odporne na działanie ciepłej wody o temperaturze 75–90°C, w zależności od modelu. Można również nabyć akcesoria zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa, takie jak dodatkowe urządzenia alarmowe. Jeśli agregat zostanie zamontowany poniżej poziomu kanalizacji, zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym z instalacji kanalizacyjnej.
"Pompa firmy Grundfos jest bardzo cicha w porównaniu do mojej starej pompy. Po zainstalowaniu pompy na dachu prawie jej nie słychać."
Haris, właściciel domu, Malezja
Poznaj najczęściej wybierane produkty zapewniające większe bezpieczeństwo
Więcej sposobów na udoskonalenie domu dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie wody i ogrzewania
Większość właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo jest podnieść poziom komfortu w domu. Z naszą pomocą możesz bez trudu zmodernizować instalacje wodne i grzewcze. Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwości udoskonalenia domu.