Nie marnuj swojego cennego czasu na czekanie, aż w kranie pojawi się ciepła woda
Nie czekaj za każdym razem pod prysznicem, na ciepłą wodę - masz inne rzeczy do zrobienia! Zobacz jak nasze rozwiązanie pozwoli Ci uzyskać ciepłą wodę w kranach.
Przestań marnować czas i wodę. Zainstaluj układ cyrkulacji.
W większości przypadków problemy z ciepłą wodą sprowadzają się do dwóch rzeczy: braku rozwiązania do cyrkulacji lub nieefektywnego działania systemu. Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu do cyrkulacji niewykorzystana gorąca woda jest przesyłana z powrotem do zasobnika lub podgrzewacza, zamiast stać bezczynnie i wychładzać się w rurach. Oznacza to, że przy następnym włączeniu kurka pod prysznicem lub kranu kuchennego można spodziewać się ciepłej wody w mgnieniu oka.
W ciągu roku od zainstalowania pompy cyrkulacyjnej Grundfos COMFORT PM przeciętne gospodarstwo domowe może zaoszczędzić ponad 16 000 litrów wody.
Woda ma kluczowe znaczenie dla jakości życia.
Średnio w ciągu dnia czekamy pięć razy dziennie po 20 sekund, aby woda w kranie się nagrzała. Większość gospodarstw domowych marnotrawi od 15 000 do 20 000 litrów wody rocznie - czekając na ciepłą wodę.
Dzięki pompie cyrkulacyjnej do ciepłej wody, możesz zwiększyć komfort i uzyskać ciepłą wodę natychmiast po odkręceniu kurka - oszczędzając czas, pieniądze i wodę.
Znajdź odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie do cyrkulacji ciepłej wody
Wszyscy możemy napotkać problem związany z dłuższym oczekiwaniem na ciepłą wodę w kranie, ale nie oznacza to, że każdy potrzebuje tego samego rozwiązania. Sprawdź naszą ofertę produktów do cyrkulacji i znajdź najlepszą pompę dla Ciebie i Twojej rodziny.
Wypróbuj wyszukiwarkę produktów firmy Grundfos
Nie martw się, nie musisz być ekspertem w dziedzinie pomp do domu i ogrodu. Wypróbuj wyszukiwarkę produktów Grundfos, aby znaleźć pompy najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom.
Gdzie kupić?
Zobacz naszą interaktywną mapę i sprawdź, gdzie możesz kupić produkty firmy Grundfos.
Dowiedz się, jak uzyskać idealne ciśnienie wody
Możesz mieć wiele problemów z wodą i jej niskim ciśnieniem w domu, ale to nie znaczy, że potrzebujesz wielu różnych rozwiązań, aby je naprawić. Przyjrzyj się problematycznym obszarom, które najbardziej dotykają Ciebie i Twoją rodzinę, a my wskażemy odpowiednie rozwiązanie.