- Polish (Poland)
- Produkty i usługi
- Industries
- Czysta energia
Optymalne rozwiązania wodne wspierające zrównoważoną transformację energetyczną
Tworzenie świata bez paliw kopalnych przy jednoczesnym zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na energię
Przemysł, społeczeństwo i cała planeta muszą jak najszybciej przejść na zieloną energię. Pierwsze kroki w stronę zrównoważonej energetycznie przyszłości już zostały podjęte, ale tempo zmian musi zdecydowanie przyspieszyć.
Grundfos to firma głęboko zaangażowana w zrównoważony rozwój. Od zawsze poszukujemy nowych sposobów wspierania zielonej transformacji energetycznej. Wspólnie z naszymi partnerami i liderami branży tworzymy nowoczesne rozwiązania związane z wykorzystaniem wody, które odpowiadają na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora energetycznego. Wiemy, że bez niebieskiego nie ma zieleni. Bez inteligentnych i zoptymalizowanych rozwiązań dotyczącyh wykorzystania wody nie zbudujemy zrównoważonej przyszłości opartej na czystej energii.
Bez wody nie ma wodoru
Przejście na zieloną energię to nie tylko kwestia produkcji, równie istotne są jej magazynowanie i dystrybucja. Odpowiedzią na to wyzwanie jest produkcja „zielonego wodoru”, w której kluczową rolę odgrywa woda.
Produkcja wodoru wymaga efektywnego transportu i uzdatniania dużych ilości wody. Woda ultraczysta stanowi kluczowy surowiec w procesie wytwarzania „zielonego” wodoru, a dodatkowo pełni istotną rolę jako czynnik chłodzący w procesach pomocniczych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w technologii uzdatniania wody, wspieramy te procesy w sposób niezawodny, zrównoważony i ekonomiczny.
Jako pierwsza na świecie firma oferująca rozwiązania wodne o zatwierdzonych celach zerowej emisji netto opartych na nauce, pragniemy wspomóc proces dekarbonizacji zastosowań przemysłowych. Dzięki swoim inteligentnym, energooszczędnym rozwiązaniom z pompami typu E zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku i staramy się pomóc naszym klientom w redukcji emisji oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Pomożemy Ci przeprowadzić zieloną transformację energetyczną. Już dziś umów się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów i dowiedz się, jak możemy wesprzeć Cię w drodze do bardziej zrównoważonej, wydajnej i inteligentnej produkcji wodoru.
Niezależnie od tego, czy stosujesz technologię alkaliczną (KOH), PEM czy SOE , oferujemy rozwiązania pompowe dopasowane do wszystkich etapów produkcji wodoru.
Powiązane rozwiązania
Znajdź rozwiązanie związane z czystą energią i zielonym wodorem
Powiązane produkty
Znajdź produkty dotyczące czystej energii i zielonego wodoru
Chcesz wiedzieć więcej?
Wypelnij formularz kontaktowy i porozmawiaj z naszymi ekspertami
Dziękuję za prośbę! Oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli zarejestrowałeś się na nasze zezwolenie marketingowe, możesz teraz otrzymywać spersonalizowane informacje od Grundfos dotyczące wiadomości, narzędzi, produktów, aplikacji, wydarzeń i promocji.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich danych osobowych i praw, zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności.