- Polish (Poland)
- Produkty i usługi
- Industries
- EPC & Consultants
Kompleksowe rozwiązania spełniające potrzeby projektowe
Jak możesz coś zmienić dzięki energooszczędnym, dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom
Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać. Odkryj nasze kompletne portfolio dostosowanych do potrzeb skidów, rozwiązań „pod klucz” i „plug + play”, które mogą wspierać Twoje projekty w różnych branżach i zastosowaniach.
Rozwiązania „pod klucz” oferują szybszy czas projektowania i realizacji dzięki wstępnie zaprojektowanym rozwiązaniom:
- Rysunki techniczne
- Schematy elektryczne
- Modele 3D
- Wsparcie oprogramowania EICA
Nasze energooszczędne rozwiązania pomagają zachować konkurencyjność i sprostać wymaganiom klientów w szybko zmieniającym otoczeniu. Oferujemy również szereg narzędzi, które mogą pomóc w zdobyciu wiedzy i doświadczenia w celu wyboru odpowiedniego produktu.
Przedstawiamy przyszłość systemów pompowych do ogrzewania i chłodzenia
Pożegnaj się z kłopotami związanymi z tradycyjnym projektowaniem „kawałek po kawałku”, wieloma dostawcami i koszmarami logistycznymi. Nasze rozwiązanie typu „plug-and-pump” oferuje wszystko, czego potrzebujesz w jednym, w pełni zintegrowanym systemie, wszystko od jednego dostawcy, zapewniając inżynierom, wykonawcom i właścicielom łatwiejszą instalację, znaczne oszczędności kosztów i najwyższą wydajność budynku. Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się więcej o naszym nowym, inteligentnie zaprojektowanym rozwiązaniu
Jakie są zalety wyboru modułowych rozwiązań pompowych?
Uproszczenie projektu instalacji w fabryce, w której ważna jest przestrzeń. Dzięki skidom nie ma potrzeby stosowania oddzielnych paneli, a zmniejszony rozmiar instalacji można następnie wykorzystać na cele produkcyjne. Systemy modułowe, często znane jako budowane poza zakładem lub projektowane na zamówienie, są projektowane i produkowane w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku fabrycznym. Sektor budowlany będący pod presją zwiększania wydajności wymusza rosnącą tendencję do budowania wielu aplikacji poza placem budowy.
Co oznacza standard?
- Wstępnie zaprojektowane systemy upraszczają proces projektowania.
- Specyfikacje, dokumenty, rysunki na wyciągnięcie ręki.
- Krótszy czas realizacji = krótsze ramy czasowe projektu
- Wstępnie okablowane i przetestowane
- Wstępnie zaprogramowane, samooptymalizujące się elementy sterujące
- Łatwy rozruch i komunikacja
- Odpowiedzialność z jednego źródła
Oszczędność czasu dzięki prostszym specyfikacjom
Oszczędność pieniędzy dzięki łatwiejszej instalacji
Oszczędność energii dzięki inteligentnemu sterowaniu
Jako pierwsza na świecie firma oferująca rozwiązania wodne o zatwierdzonych celach zerowej emisji netto opartych na nauce, pragniemy wspomóc proces dekarbonizacji zastosowań przemysłowych. Dzięki swoim inteligentnym, energooszczędnym rozwiązaniom z pompami typu E zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku i staramy się pomóc naszym klientom w redukcji emisji oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Stacje uzdatniania wody
Eurowater, firma należąca do Grundfos, posiada szeroką gamę produktów, która obejmuje szereg standardowych stacji uzdatniania wody, z których wszystkie zostały zaprojektowane i wyprodukowane we własnym zakresie. Punktem wyjścia jest nasz modułowy system standardowy zapewniający wysoką elastyczność, niezawodność działania i krótki czas dostawy.
- Filtracja (filtry ciśnieniowe | filtry z węglem aktywnym | filtry workowe)
- Wymiana jonowa (zmiękczacze | demineralizatory | dealkalizatory | złoża mieszane | SILEX | EUREX)
- Filtracja membranowa (jednostki odwróconej osmozy | jednostki nanofiltracji | jednostki kompaktowe CU:RO)
- Odgazowanie (odgazowywacz membranowy | odgazowywacz CO2 | odgazowywacz termiczny | odgazowywacz próżniowy)
- Dezynfekcja (instalacje dezynfekcji UV)
- Elektrodejonizacja (jednostka EDI)
Systemy pomp
Systemy pomp Grundfos są zaprojektowane tak, aby dopasować się do potrzeb aplikacji, od standardowych zestawów pompowych i jednostek po kompletne pakiety podnoszenia ciśnienia i systemy pompowe zaprojektowane na zamówienie. W naszych systemach pomp uwzględniamy koszty cyklu życia, aby zapewnić maksymalną niezawodność, gwarantując zoptymalizowane, energooszczędne i inteligentne rozwiązanie dla każdego zastosowania.
Maksymalizacja wydajności dzięki praktycznym informacjom
Grundfos iSOLUTIONS oferuje inteligentny i łatwy sposób na łączność z rozwiązaniami typu plug-and-play, które łączą się z prawie każdym systemem monitorowania i dostarczają użytecznych danych. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania pomagają zrozumieć wymagania systemu i zoptymalizować wydajność.
Skontaktuj się z nami już dziś
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwiązań i trendów rynkowych? A może masz pytania dotyczące konkretnego projektu? Skontaktuj się z nami już dziś, a omówimy bardziej szczegółowo to, czego szukasz.
Oferujemy również szereg kursów szkoleniowych F2F, a także szkolenia online, aby pokazać, w jaki sposób możemy wspierać Cię w dokonywaniu zmian.
Powiązane aplikacje
Znajdź aplikacje Grundfos związane z tym tematem.
Dobierz swój produkt
Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla wymogów Twojej instalacji.
Powiązane produkty
Znajdź produkty Grundfos związane z tym tematem.
Centralna platforma informacyjna ułatwiająca dostęp
Znajdź wszystkie informacje związane z pompą za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i kontrolować system.
Pełny pakiet ofert dla kluczowych zastosowań przemysłowych
Katalog portfolio przemysłowego zapewnia pełny przegląd wyposażenia i usług dostępnych dla każdego z naszych 22 kluczowych zastosowań przemysłowych specyficznych dla danego kraju.
Zastosuj pełny potencjał ponownego wykorzystania wody w swojej firmie
Oczekuje się, że zapotrzebowanie na wodę przez producentów żywności i napojów wzrośnie o 400% do 2050 r., co czyni wodę zasobem o krytycznym znaczeniu. Dzięki Grundfos firmy mogą zmniejszyć swój wpływ na środowisko poprzez recykling do 80% ścieków przemysłowych za pomocą systemu ponownego wykorzystania wody. Przeczytaj naszą białą księgę, aby poznać wszystkie zalety ponownego wykorzystania wody.
Z naszej białej księgi dowiesz się, w jaki sposób inteligentne rozwiązania z pompami typu E zapewniają znaczne oszczędności energii, większą niezawodność i lepszą wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.
W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto
Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.
Poszerz swoją wiedzę
Grundfos Ecademy to bezpłatne cyfrowe narzędzie szkoleniowe i platforma informacyjna, która pozwala być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami firmy Grundfos i branży pompowej.
To łatwe w użyciu narzędzie online udostępnia filmy szkoleniowe, treści do pobrania i szczegółowe artykuły, z którymi można pracować we własnym tempie na smartfonie, tablecie lub komputerze. Na końcu każdego modułu można rozwiązać test, aby utrwalić zdobytą wiedzę.
Skontaktuj się z nami w sprawie składania ofert
Potrzebujesz wsparcia przy składaniu ofert przetargowych? Jeśli potrzebujesz rozwiązań pompowych do swojego projektu, prześlij je za pośrednictwem naszego portalu przetargowego tutaj, chętnie Ci pomożemy.
Dziękuję za prośbę! Oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli zarejestrowałeś się na nasze zezwolenie marketingowe, możesz teraz otrzymywać spersonalizowane informacje od Grundfos dotyczące wiadomości, narzędzi, produktów, aplikacji, wydarzeń i promocji.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich danych osobowych i praw, zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności.