- Polish (Poland)
- Produkty i usługi
- Industries
- Przemysł spożywczy
Istnieje już sposób na bardziej zrównoważoną przyszłość dla przemysłu spożywczego.
Pomagamy branży spożywczej osiągać więcej przy mniejszym nakładzie środków
Branża spożywcza przechodzi transformację spowodowaną potrzebą bardziej zrównoważonej, wydajnej i inteligentnej produkcji.
W Grundfos współpracujemy z naszymi klientami z branży mleczarskiej, napojów bezalkoholowych, browarniczej i przetwórstwa spożywczego, optymalizując ich zakłady poprzez wdrażanie inteligentnych rozwiązań pompowych. Rozwiązania te umożliwiają producentom żywności i napojów efektywne i skuteczne zarządzanie zużyciem wody i energii, dzięki czemu mogą osiągać więcej i marnować mniej – wszystko to bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i jakości, na których opiera się nasz świat.
Istnieje już sposób, aby uczynić całą produkcję bardziej zrównoważoną
W nadchodzących latach wzrost liczby ludności i zmiany klimatyczne sprawią, że potrzeba stworzenia wydajnych i zrównoważonych łańcuchów dostaw będzie miała jeszcze większe znaczenie. Zobacz, jakie stosujemy w firmie Grundfos rozwiązania, aby zmieniać przyszłość branży żywności i napojów.
Wykorzystaj pełny potencjał ponownego wykorzystania wody dla swojej firmy
Oczekuje się, że do 2050 r. zapotrzebowanie na wodę wśród producentów żywności i napojów wzrośnie o 400%, co sprawia, że woda staje się zasobem o krytycznym znaczeniu. Dzięki Grundfos firmy mogą zmniejszyć swój wpływ na środowisko, przetwarzając do 80% ścieków przemysłowych za pomocą instalacji ponownego wykorzystania wody. Przeczytaj nasz poradnik, aby poznać wszystkie zalety ponownego wykorzystania wody.
Z naszej białej księgi dowiesz się, w jaki sposób inteligentne rozwiązania z pompami typu E zapewniają znaczne oszczędności energii, większą niezawodność i lepszą wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.
Jako pierwsza na świecie firma oferująca rozwiązania wodne o zatwierdzonych celach zerowej emisji netto opartych na nauce, pragniemy wspomóc proces dekarbonizacji zastosowań przemysłowych. Dzięki swoim inteligentnym, energooszczędnym rozwiązaniom z pompami typu E zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku i staramy się pomóc naszym klientom w redukcji emisji oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Sukces z Grundfos
Zobacz, jak pomogliśmy firmom z różnych branż przekształcić ich działalność i zwiększyć ich zrównoważony rozwój.
Główne obszary zainteresowania branży żywności i napojów
Jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy
Popraw wydajność procesów dzięki rozwiązaniom Grundfos iSolutions
Korzystamy z inteligentnych pomp, usług cyfrowych i łączności w chmurze, aby zmniejszyć ogólne obciążenie instalacji, zminimalizować przestoje i usprawnić konserwację przy jednoczesnym obniżeniu kosztów cyklu eksploatacji.
Usługa, która obniża całkowity koszt posiadania
Zużycie energii stanowi 85% całkowitego kosztu cyklu eksploatacji pompy. Grundfos może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii, poprawie sprawności i znalezieniu ukrytych oszczędności w instalacji pompy.
Zadbaj o zrównoważony rozwój swojej produkcji
Dla nas zrównoważony rozwój nie może być odseparowany od biznesu. Jest to część wszystkiego co robimy, i to jest to co robimy dla wszystkich.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij formularz kontaktowy, aby porozmawiać z naszymi ekspertami ds. przemysłu spożywczego
Powiązane zastosowania
Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.
Wybierz swój produkt
Znajdź pompę odpowiednią do Twoich wymagań instalacyjnych.
Narzędzie do doboru pompy dozującej
To narzędzie pomaga szybko znaleźć najbardziej odpowiednią cyfrową pompę dozującą do danego zastosowania. Wybór wymaganego przepływu i ciśnienia wraz z potrzebnymi funkcjami poprowadzi użytkownika do pompy dozującej w 4 prostych krokach.
Nasze pompy elektroniczne z regulacją prędkości, rozwiązania cyfrowe i usługi optymalizacji stanowią podstawę tych planów. Rozwiązania te są dostępne dla prawie wszystkich procesów przemysłowych, oferując następujące zalety.
- Uzyskanie natychmiastowych oszczędności wynikających z niższego zużycia energii i optymalizacji procesów – dzięki pompie typu E średnio na poziomie 37%2 w porównaniu ze standardową pompą.
- Osiągnięcie redukcji emisji przy zachowaniu niezawodności, co jest najważniejszym wymogiem w wielu procesach produkcyjnych.
- Korzyści ze współpracy z partnerem, który pomaga opracowywać przyszłościowe, energooszczędne rozwiązania.
- Wzmocnij swoją firmę dzięki rozwiązaniom wspierającym zrównoważony rozwój.
Powiązane produkty
Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.
Pełny pakiet ofert dla kluczowych zastosowań przemysłowych
Katalog portfolio przemysłowego zapewnia pełny przegląd wyposażenia i usług dostępnych dla każdego z naszych 22 kluczowych zastosowań przemysłowych specyficznych dla danego kraju.
Z naszej białej księgi dowiesz się, w jaki sposób inteligentne rozwiązania z pompami typu E zapewniają znaczne oszczędności energii, większą niezawodność i lepszą wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.
Znajdź inne powiązane artykuły, seminaria internetowe i kursy online
W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto
Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.
Sukces z Grundfos
Zobacz, jak pomogliśmy firmom z różnych branż przekształcić ich działalność i zwiększyć ich zrównoważony rozwój.
Usługi optymalizacji Grundfos w przemyśle spożywczym i napojów
Możemy pomóc Ci oszczędzać wodę i energię oraz zmniejszyć ślad węglowy.
Nieefektywne pompy mogą marnować znaczne ilości energii i wody. Aby obniżyć koszty operacyjne i pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, oferujemy szereg usług optymalizacyjnych. Dzięki dokładnej analizie, specjaliści Grundfos pomogą Ci zapewnić, że Twoje pompy pracują tak efektywnie jak to tylko możliwe z korzyścią dla środowiska i Twoich finansów.
Kontrola energetyczna - łatwa do zrozumienia ocena Twoich pomp
Rezerwacja kontroli energetycznej jest bezpłatna i niezobowiązująca. Analiza jest przeprowadzana na miejscu przez specjalistę Grundfos lub przeszkolonego partnera i nie wymaga przestojów i minimalnych czynności administracyjnych.
Kontrola energetyczna występuje w dwóch wersjach: Podstawowa kontrola energetyczna, która wykorzystuje dane z tabliczek znamionowych pomp i silników lub wersja zaawansowana, w której dane są pobierane z systemu SCADA lub z pomiarów na miejscu. Rezultatem jest dostosowany do potrzeb raport Energy Check, który wyszczególnia zużycie energii i emisję CO2 przez zainstalowane pompy, podkreślając sugestie dotyczące oszczędności energii i wydatków na energię, aby pomóc Twojej firmie poprawić jej profil środowiskowy.
Audyt energetyczny - kompleksowa analiza pracy pomp
Audyt energetyczny to narzędzie diagnostyczne opracowane przez specjalistów Grundfos w celu identyfikacji nadmiernego zużycia energii. Usługa oparta jest na konkretnych pomiarach wydajności pompy.
Skupia się na ilości materiału, który pompa obsługuje oraz na zmianach przepływu w krótkim i dobrze zdefiniowanym okresie.
Podczas audytu specjalista Grundfos mierzy wartości policzalne, takie jak przepływ i zużycie energii; wartości analogowe, takie jak ciśnienie, temperatura i poziom wody; oraz wskaźniki zdarzeń, takie jak uruchomienie/zatrzymanie pompy oraz otwarcie/zamknięcie zaworu. W oparciu o te metryki, audyt ocenia ogólną sprawność pomp i proponuje zmiany w celu poprawy sprawności. Ostateczne sugestie oparte są na obliczeniach potencjalnych oszczędności, redukcji emisji CO2 i czasu zwrotu z inwestycji wstępnej.
Zoptymalizuj swoje pompy i zmniejsz koszty operacyjne
Czy wiesz, że możesz zaoszczędzić setki tysięcy rocznie wymieniając swoje stare i nieefektywne pompy? Pobierz naszą krótką broszurę, aby zobaczyć potencjalne oszczędności, których możesz się spodziewać dzięki rozwiązaniom zoptymalizowanym pod względem energetycznym, oparte na rzeczywistych przypadkach.
85% całkowitych kosztów eksploatacji pompy jest związanych z jej zużyciem energii. Optymalizacja energetyczna pomp pozwala zaoszczędzić energię, zwiększyć niezawodność i ograniczyć do minimum czas przestoju. Nie tylko to, modernizacja pomp przynosi również korzyści dla środowiska. Inwestowanie w zielone, energooszczędne rozwiązania poprawia profil środowiskowy i zmniejsza emisję dwutlenku węgla.
Usługi cyfrowe Grundfos w branży spożywczej i napojów
Podłączone pompy otwierają świat możliwości prawdziwej optymalizacji opartej na danych, przenosząc wydajność pomp na nowy poziom.
Celem naszej oferty Digital Service jest dostarczenie Państwu najdokładniejszych dostępnych danych do optymalizacji oraz wzięcie większej odpowiedzialności za wydajność pompy, a tym samym przewidywanie ewentualnych problemów przed ich wystąpieniem. Jest to możliwe dzięki takim funkcjom jak zdalny monitoring i sterowanie.
Monitoring kondycji maszyn pozwala na natychmiastowe zidentyfikowanie problemów zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć liczbę nieoczekiwanych awarii mechanicznych nawet o 75%.
Grundfos Machine Health to system, który w sposób ciągły monitoruje urządzenia za pomocą zaawansowanych czujników bezprzewodowych. Dane z czujników są bezpiecznie przechowywane w chmurze i analizowane przez algorytmy Sztucznej Inteligencji, zdolne do rozpoznania nawet najmniejszych oznak wskazujących na to, że Twoje pompy, sprężarki, wentylatory i inne krytyczne maszyny wirnikowe wymagają konserwacji lub na
Grundfos Machine Health oferuje 24/7 monitoring stanu pomp, sprężarek, wentylatorów i pozostałych krytycznych maszyn wirnikowych od samego początku, powiadamiając Cię o pojawieniu się potencjalnegych problemów.
Jak uniknąć nieplanowanych awarii
Pobierz naszą broszurę i zobacz przykłady, jak możesz zmniejszyć koszty, zoptymalizować swoje działania, oszczędzić czas i zapewnić sobie bezpieczeństwo dzięki Grundfos Machine Health.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij formularz kontaktowy, aby porozmawiać z naszymi ekspertami ds. przemysłu spożywczego
Dziękuję za prośbę! Oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli zarejestrowałeś się na nasze zezwolenie marketingowe, możesz teraz otrzymywać spersonalizowane informacje od Grundfos dotyczące wiadomości, narzędzi, produktów, aplikacji, wydarzeń i promocji.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich danych osobowych i praw, zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności.