Mleczarnie

1 - Pierwszy krok do obniżenia emisji dwutlenku węgla w działalności operacyjnej o 63% w 60 oddziałach na całym świecie do 2023 r.

Źródło: Arla.com

2 - 481 800 kWh oszczędności energii w krytycznych systemach zaopatrzenia w wodę w zakładach Arla w Westbury w Wielkiej Brytanii

Źródło: Arla Westbury, case story

Produkcja napojów bezalkoholowych

1 - Globalne zapotrzebowanie na słodką wodę ma przewyższyć jej podaż o 40% do 2030 roku.

Źródło: Niedobór wody: Rosnące obawy inwestycyjne, Morgan Stanley

Browary

1 - Przemysł piwowarski jest jednym z największych przemysłowych użytkowników wody.

Źródło: Przemysł piwowarski i wyzwania środowiskowe

 

2 - 70% słodkiej wody wykorzystywanej w browarnictwie trafia do ścieków.

Źródło: Zmniejszenie zużycia wody i ścieków w przemyśle piwowarskim

Mięso i drób

1 - Pompy odpowiadają aż za 40% zużycia energii w przemyśle.

Źródło: 5 sposobów, w jakie pompy mogą pomóc w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju