- Polish (Poland)
- Produkty i usługi
- Industries
- Producenci Przemysłowi OEM
- Uzdatnianie chemiczne
Uzdatnianie chemiczne zależy od sprawnych i wydajnych urządzeń, które pozwalają oszczędzać wodę i ograniczać zużycie chemikaliów. Nasze zaawansowane i precyzyjne rozwiązania pompowe do uzdatniania chemicznego są wydajne i niezawodne oraz wykorzystują autonomiczną technologię opartą na danych, która łączy i optymalizuje całą instalację.
Pomóż klientom w optymalizacji instalacji uzdatniania chemicznego
Uzdatnianie chemiczne to złożona dziedzina, która wymaga poruszania się w coraz bardziej skomercjalizowanym i konkurencyjnym rynku - przy rosnących z każdym dniem wymaganiach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Twoi klienci szukają rozwiązania, które może zaoferować oszczędność kosztów bez obniżania sprawności, oszczędność wody i chemikaliów bez obniżania jakości — oraz rozwiązania, które pozwolą im wykorzystać możliwości, teraz i w przyszłości.
Dzięki naszym rozwiązaniom do uzdatniania chemicznego możesz pomóc swoim klientom, oferując im rozwiązanie, które zapewnia prostą integrację komponentów, optymalizację procesów i oszczędności w zakresie wody, substancji chemicznych i miejsca, dzięki czemu mogą oni osiągnąć swoje cele w zakresie redukcji emisji.
Trzy najważniejsze korzyści wynikająca z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji uzdatniania chemicznego
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom w przygotowaniu się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z trzema korzyściami dostosowanymi do uzdatniania chemicznego.
Kliknij każdą z poniższych korzyści, aby dowiedzieć się więcej o wartościach, jakie możemy wnieść do Twojej firmy.
Grundfos oferuje szeroką gamę rozwiązań pompowych spełniających wszelkie wymagania w zakresie uzdatniania chemicznego.
Zapoznaj się ze schematem procesu, aby zrozumieć, w jaki sposób możesz zoptymalizować pracę instalacji uzdatniania chemicznego przy użyciu odpowiedniego rozwiązania.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest Twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji oraz sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę.
W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto
Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.
Grundfos oferuje szeroką gamę rozwiązań pompowych spełniających wszelkie wymagania w zakresie uzdatniania chemicznego.
Zapoznaj się ze schematem procesu, aby zrozumieć, w jaki sposób możesz zoptymalizować pracę instalacji uzdatniania chemicznego przy użyciu odpowiedniego rozwiązania.
Nasze zalecane produkty do uzdatniania chemicznego
Inteligentna cyfrowa pompa dozująca
- Dokładne, niezawodne i inteligentne dozowanie
- Wysoka precyzja i płynne ciągłe dozowanie
- Oszczędność pieniędzy na kosztach urządzeń
- Łatwa konfiguracja i obsługa dzięki wbudowanej diagnostyce systemu
- Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do dozowania gazujących substancji chemicznych, takich jak podchloryn sodu i nadtlenek wodoru
- Intuicyjne sterowanie i proste menu z podświetlanym wyświetlaczem
- Funkcja FCM ze zintegrowanym przepływomierzem i łącznikiem ciśnieniowym do pełnego pomiaru parametrów systemu
Zestawy dozujące
- Opcje standardowe i wstępnie skonfigurowane
- Rozwiązania typu ETO zaprojektowane zgodnie z wymaganiami klienta
- Zaprojektowane zgodnie z typowymi wymaganiami w zakresie dozowania substancji chemicznych
- Zaawansowane funkcje sterowania ułatwiające obsługę
- Integracja z systemami BMS i PLC
- Pompy dozujące Grundfos w trybie pracy/gotowości
- Prosty montaż, pełna funkcjonalność
- Fabrycznie przetestowane
DID – system jakości wody
- Wstępnie zmontowany system do pomiaru i precyzyjnej kontroli dezynfekcji wody, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
- Możliwość montażu zbiorników i sond
- Możliwość pomiaru trzech różnych parametrów jakości wody
- Intuicyjna obsługa z menu tekstowym
- Sterowanie wartością zadaną z zewnętrznego wejścia sygnału przepływu
- Interfejs Modbus RS-485 w standardzie
- Mierzone parametry: wolny chlor, całkowity chlor, ClO2, H2O2, PAA, pH, ORP i przewodność
Przetworniki
- Zmniejszenie złożoności dzięki zakupowi pomp i przetworników / sprzętu pomiarowego od jednego dostawcy
- Jakość i niezawodność Grundfos ograniczają przestoje i zapewniają dokładne dane.
- Połączenie przetworników Grundfos z naszymi pompami typu E umożliwia zastosowanie naszych rozwiązań iSOLUTIONS i może ograniczyć liczbę komponentów, koszty pracy oraz zapewnić bardziej wydajne, przyjazne dla środowiska i zrównoważone systemy
- Dostarczanie niestandardowych rozwiązań w celu wyróżnienia Twojej oferty dla użytkownika końcowego
Dodaj programowalną warstwę do pomp typu E wykorzystywanych w Twoich rozwiązaniach
Karta Grundfos Soft PLC to idealne rozwiązanie, które umożliwia wykorzystanie jednej z naszych pomp typu E w dowolnej instalacji OEM, w tym w systemach inteligentnej odwróconej osmozy, filtrach, agregatach chłodniczych, systemach mycia i czyszczenia oraz wielu innych zastosowaniach. Karta Soft PLC (CIM 550 P Ethernet) umożliwia dodanie programowalnej warstwy do inteligentnej pompy typu E i jeszcze bardziej zwiększa i tak już znaczące oszczędności energii, obniża emisję dwutlenku węgla i poprawia poziom niezawodności zapewniany przez nasze inteligentne pompy typu E. Dowiedz się, jak zmaksymalizować wydajność przy zminimalizowaniu całkowitego nakładu inwestycyjnego związanego z instalacją.
Nasze pompy elektroniczne z regulacją prędkości, rozwiązania cyfrowe i usługi optymalizacji stanowią podstawę tych planów. Rozwiązania te są dostępne dla prawie wszystkich procesów przemysłowych, oferując następujące zalety.
- Uzyskanie natychmiastowych oszczędności wynikających z niższego zużycia energii i optymalizacji procesów – dzięki pompie typu E średnio na poziomie 37%2 w porównaniu ze standardową pompą.
- Osiągnięcie redukcji emisji przy zachowaniu niezawodności, co jest najważniejszym wymogiem w wielu procesach produkcyjnych.
- Korzyści ze współpracy z partnerem, który pomaga opracowywać przyszłościowe, energooszczędne rozwiązania.
- Wzmocnij swoją firmę dzięki rozwiązaniom wspierającym zrównoważony rozwój.
Pełny pakiet ofert dla kluczowych zastosowań przemysłowych
Katalog portfolio przemysłowego zapewnia pełny przegląd wyposażenia i usług dostępnych dla każdego z naszych 22 kluczowych zastosowań przemysłowych specyficznych dla danego kraju.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest Twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji oraz sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę.
To również może Cię zainteresować!
Chcesz wiedzieć, jak wcześniej pomogliśmy naszym klientom?
Zapoznaj się z niektórymi z naszych najbardziej udanych projektów, w których pomogliśmy producentom OEM i wykonawcom instalacji ulepszyć ich systemy uzdatniania chemicznego i zaoferować klientom bardziej niezawodne i zoptymalizowane pod względem energetycznym urządzenia.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest Twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji oraz sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę.
To również może Cię zainteresować!
Zostań ekspertem w dziedzinie uzdatniania chemicznego w zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, doskonaląc swoje umiejętności, podnosząc poziom wiedzy i rozwijając swoją firmę dzięki internetowej platformie szkoleniowej Grundfos Ecademy. Kliknij kurs związany z uzdatnianiem chemicznym, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Zapewnij mniejsze zużycie energii i niezrównaną niezawodność dla swoich klientów podczas projektowania i budowy instalacji chemicznego uzdatniania wody. Zapoznaj się z poradnikami i wskazówkami ekspertów, aby poznać innowacyjne podejścia i najnowocześniejsze technologie, które pomogą Ci zachować konkurencyjność, zabezpieczyć swoją firmę na przyszłość i wyróżnić się na tle konkurencji.
Z naszej białej księgi dowiesz się, w jaki sposób inteligentne rozwiązania z pompami typu E zapewniają znaczne oszczędności energii, większą niezawodność i lepszą wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest Twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji oraz sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę.
To również może Cię zainteresować!
Chcesz zwiększyć swoje korzyści?
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje operacje i systemy.
Dziękuję za prośbę! Oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli zarejestrowałeś się na nasze zezwolenie marketingowe, możesz teraz otrzymywać spersonalizowane informacje od Grundfos dotyczące wiadomości, narzędzi, produktów, aplikacji, wydarzeń i promocji.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich danych osobowych i praw, zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności.