- Polish (Poland)
- Produkty i usługi
- Industries
- Producenci Przemysłowi OEM
- Wieże Chłodnicze
W procesach przemysłowych i produkcyjnych kluczowym procesem jest rozpraszanie i przenoszenie ciepła. Grundfos dostarcza szereg wydajnych, niezawodnych pomp i systemów do projektowania wież chłodniczych, których potrzebujesz.
Stwórz system wieży chłodniczej dostosowany do potrzeb klientów
Produkcja lub projektowanie wież chłodniczych wiąże się z wieloma wyzwaniami. Bez względu na to, czy układ ma utrzymywać stabilną wydajność, czy zapewnić optymalną jakość wody, osiągnięcie bezpiecznej i niezawodnej sprawności systemu zależy przede wszystkim od pomp.
Nie możemy jednak zapominać o ambitnych celach klienta dotyczących kwestii klimatycznych i zużycia wody. Oto nasze zobowiązanie wobec Ciebie i Twoich klientów: pomożemy Ci przygotować najbardziej zoptymalizowany system pod względem projektu i konstrukcji.
Sześć najważniejszych korzyści zapewniających optymalną sprawność i skuteczną regulację temperatury w wieżach chłodniczych
Za sprawą swojej najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zapewnić Twojemu przedsiębiorstwu bezpieczną przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność całego łańcucha wartości dzięki swojej wiedzy technicznej i dedykowanemu wsparciu na każdym etapie.
Kliknij każdą z poniższych korzyści, aby dowiedzieć się więcej o wartościach, jakie możemy wnieść do Twojej firmy.
Sprawdź, gdzie nasze rozwiązania cyfrowe mogą być wykorzystane w Twojej instalacji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz jeszcze bardziej zoptymalizować ten proces.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.
Sprawdź, gdzie nasze rozwiązania cyfrowe mogą być wykorzystane w Twojej instalacji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz jeszcze bardziej zoptymalizować ten proces.
Nasze zalecane produkty do wież chłodniczych
CRE i CME – oczywisty wybór do dedykowanych rozwiązań zapewniający niezawodność i oszczędność
- Sprawdzona jakość w zaawansowanych zastosowaniach chłodniczych już od pięciu dekad
- Mniejsze koszty eksploatacji i emisja CO2 poprzez dostosowanie do rzeczywistego zapotrzebowania
- Najwyższa możliwa sprawność pompy i silnika
- Rozwiązania dla chłodziw, w tym o wysokiej lepkości i niskich temperaturach.
- Algorytmy regulacji dla delta-T, delta-P w zestawie.
- Pompy CRE i CME mogą być wyposażone we wszystkie odpowiednie przetworniki
NBE i NKE – zoptymalizowane pod kątem całkowitych kosztów cyklu życia i zastosowania regulacji temperatury
- Pompy z wlotem osiowym monoblokowe (NBE) i ze sprzęgłem elastycznym (NKE) firmy Grundfos to rozwiązania do zastosowań o wysokim przepływie i niskim ciśnieniu
- Dostępne w wykonaniach z żeliwa lub stali nierdzewnej (316/1.4401 + Duplex)
- Mniejsze koszty eksploatacji i mniejsza emisja CO2 poprzez dostosowanie do rzeczywistego zapotrzebowania
- Optymalizacja pod kątem kontroli temperatury, z algorytmami sterowania dla delta T, delta P włącznie
CUE – wysoka niezawodność przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii dzięki dedykowanym algorytmom
- Wysoka niezawodność, ponieważ CUE automatycznie chroni pompę przed pracą poza zalecanym zakresem pracy
- Automatyczna ochrona przed naprężeniami i przeciążeniami
- Automatyczne dostosowania do zmian w instalacji zapewniające stabilne procesy
- Mniejsze koszty eksploatacji i emisja CO2 poprzez dostosowanie do rzeczywistego zapotrzebowania.
- Nasz nowy dedykowany algorytm AEO VT oszczędza dodatkowo 5–15% energii w zastosowaniach o stabilnym natężeniu przepływu
- Sterowanie wentylatorem wieży chłodniczej, co eliminuje potrzebę stosowania sterownika PLC
Sterownik MPC – minimalne zużycie energii i obniżka kosztów energii od momentu pierwszego uruchomienia
- Wiodący w swojej klasie sterownik wielopompowy, który nie tylko wyznacza standardy sprawności, ale także łatwej obsługi.
- Oszczędność energii – zapewnienie pracy optymalnej liczby pomp w oparciu o zużycie energii, prosta konfiguracja
- Samouczący się system, który umożliwia pracę ze wszystkimi typami pomp: Sekwencje operacji wykonywane za użytkownika
- Łatwa integracja z systemem SCADA zapewnia podgląd nie tylko alarmów, ale także parametrów pracy systemu.
Przetworniki: niezawodne i dokładne przetworniki, które dostarczają danych potrzebnych do optymalizacji wydajności instalacji.
- Zmniejszenie złożoności dzięki zakupowi pomp i przetworników / urządzeń pomiarowych od jednego dostawcy
- Jakość i niezawodność Grundfos ograniczają przestoje i zapewniają dokładne dane.
- Połączenie przetworników Grundfos z naszymi pompami typu E umożliwia zastosowanie naszych rozwiązań iSOLUTIONS i może zmniejszyć liczbę komponentów, koszty pracy oraz zapewnić bardziej wydajne, przyjazne dla środowiska i zrównoważone systemy
- Dostarczanie niestandardowych rozwiązań, aby wyróżnić Twoją ofertę dla użytkownika końcowego
Nasze pompy elektroniczne z regulacją prędkości, rozwiązania cyfrowe i usługi optymalizacji stanowią podstawę tych planów. Rozwiązania te są dostępne dla prawie wszystkich procesów przemysłowych, oferując następujące zalety.
- Uzyskanie natychmiastowych oszczędności wynikających z niższego zużycia energii i optymalizacji procesów – dzięki pompie typu E średnio na poziomie 37%2 w porównaniu ze standardową pompą.
- Osiągnięcie redukcji emisji przy zachowaniu niezawodności, co jest najważniejszym wymogiem w wielu procesach produkcyjnych.
- Korzyści ze współpracy z partnerem, który pomaga opracowywać przyszłościowe, energooszczędne rozwiązania.
- Wzmocnij swoją firmę dzięki rozwiązaniom wspierającym zrównoważony rozwój.
Pełen asortyment rozwiązań do kluczowych zastosowań przemysłowych
Katalog produktów dla przemysłu zawiera pełny przegląd sprzętu i usług dostępnych dla każdego z naszych 22 kluczowych zastosowań przemysłowych w poszczególnych krajach.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
To również może Ciebie zainteresować!
Chcesz wiedzieć, jak wcześniej pomogliśmy naszym klientom?
Znajdź inspirację, czytając o niektórych z naszych najbardziej udanych projektów, w których pomogliśmy producentom OEM i wykonawcom instalacji ulepszyć ich projekty wież chłodniczych i zaoferować ich klientom bardziej niezawodne urządzenia, zoptymalizowane pod względem energetycznym.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
To również może Ciebie zainteresować!
Stań się ekspertem w dziedzinie zastosowań chłodniczych, wykonując zaledwie kilka kliknięć.
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, doskonaląc swoje umiejętności, podnosząc poziom wiedzy i rozwijając swoją firmę dzięki internetowej platformie szkoleniowej Grundfos Ecademy. Kliknij na kurs związany z chłodzeniem przemysłowym, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Zainspiruj się, aby podczas projektowania i konstruowania wież chłodniczych ograniczyć zużycie energii i zaoferować swoim klientom niezrównaną niezawodność. Zapoznaj się z podręcznikami i poradnikami ekspertów, które opisują innowacyjne podejścia i najnowocześniejsze technologie, które pomogą Ci zachować konkurencyjność, zapewnić swojej firmie bezpieczną przyszłość i wyróżnić się na tle konkurencji
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
To również może Ciebie zainteresować!
Chcesz zwiększyć swoje korzyści?
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Twoje prośba o kontakt została pomyślnie przesłana
Nasz pracownik sprawdzi Twoje zapytanie i wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Miej oko na swoją skrzynkę odbiorczą, nadchodzi e-mail z potwierdzeniem!
Jeśli jesteś już zapisany do naszego newslettera, nie otrzymasz e-maila z potwierdzeniem.
Serdecznie pozdrawiamy
Grundfos