- Polish (Poland)
- Produkty i usługi
- Industries
- Producenci Przemysłowi OEM
- Uzdatnianie Fizyczne
Fizyczne uzdatnianie wody zależy od niezawodnych i inteligentnych systemów usuwania niepożądanych zanieczyszczeń z wody. Firma Grundfos dostarcza szereg najnowocześniejszych technologii, które mogą pomóc producentom OEM i wykonawcom instalacji w optymalizacji procesów fizycznego uzdatniania wody.
Pomóż swoim klientom zoptymalizować proces fizycznego uzdatniania wody
Procesy fizycznego uzdatniania wody są obecnie udoskonalane poprzez dodawanie inteligentnych rozwiązań do systemów odwróconej osmozy. Od zapewnienia niezawodnego uzdatniania wody i poprawy kontroli po oszczędności energii i możliwość ciągłego monitorowania pracy — Twoi klienci oczekują rozwiązania, które może zapewnić jak najwięcej we wszystkich obszarach. Dzięki naszym rozwiązaniom do fizycznego uzdatniania wody możesz wykorzystać inteligentne komponenty i pomóc swoim klientom przenieść ich działalność na wyższy poziom.
Cztery najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji fizycznego uzdatniania wody
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom w przygotowaniu się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie - i zapoznaj się z czterema korzyściami dostosowanymi do fizycznego uzdatniania wody.
Kliknij każdą z poniższych korzyści, aby dowiedzieć się więcej o wartości, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Firma Grundfos oferuje szeroką gamę rozwiązań pompowych spełniających wszelkie wymagania w zakresie fizycznego uzdatniania wody.
Zapoznaj się z schematem procesu, aby zrozumieć, w jaki sposób możesz zoptymalizować proces fizycznego uzdatniania wody za pomocą odpowiedniego rozwiązania.
Przykładowe realizacje
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest Twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji oraz sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę.
W jaki sposób inteligentne pompy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach dążenia do zerowego bilansu emisji netto
Przygotowaliśmy oficjalny dokument pokazujący, dlaczego nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest atrakcyjne dla firm po wdrożeniu w ich model biznesowy. Znaczna oszczędność energii, zwiększona niezawodność i lepsza wydajność systemu to tylko kilka z wymienionych zalet, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się, jak możesz to osiągnąć.
Firma Grundfos oferuje szeroką gamę rozwiązań pompowych spełniających wszelkie wymagania w zakresie fizycznego uzdatniania wody.
Zapoznaj się z schematem procesu, aby zrozumieć, w jaki sposób możesz zoptymalizować proces fizycznego uzdatniania wody za pomocą odpowiedniego rozwiązania.
Nasze zalecane produkty do fizycznego uzdatniania wody
Oferujemy standardowe, gotowe zestawy z komponentami firmy Grundfos. Dzięki inteligentnej pompie ciśnieniowej CRIE otrzymujesz wysokiej jakości rozwiązanie do optymalizacji fizycznego uzdatniania wody. Pakiety zestawów zawierają również przetworniki, przekaźniki i łączniki, które mogą być używane w różnych produktach, zastosowaniach i rozwiązaniach.
Standardowe, gotowe zestawy składające się z komponentów Grundfos:
- Wbudowane inteligentne rozwiązania, brak konieczności stosowania zewnętrznego sterownika
- Wstępnie zaprogramowane parametry, pompa gotowa do natychmiastowej pracy i łatwe uruchomienie
- Pompa wysokoobrotowa dla małych powierzchni montażowych
- Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia dłuższą żywotność w kontakcie z cieczami agresywnymi.
- Dołączony wyświetlacz HMI do wizualizacji parametrów pracy.
Standardowy zestaw składa się z poniższych elementów
Łącznik ciśnienia wlotowego
- Zabezpieczenie systemu przed suchobiegiem
- Zakres od 0,22 do 4 barów
Przepływomierz do permeatu i koncentratu
- Przepływomierze wirowe Grundfos Direct Sensors® bez ruchomych lub zużywających się części
- Korpus przepływowy ze stali nierdzewnej jest całkowicie odporny na działanie agresywnych cieczy
- Precyzyjny pomiar cyfrowy zapewniający optymalne działanie i konfigurację systemu
Membranowy przetwornik różnicy ciśnień
- Przetwornik różnicy ciśnień i temperatury w jednym zestawie
- Dokładny, linearny przetwornik z kompensacją temperatury
- Aktywacja płukania w przód pozwalająca na lepsze czyszczenie membrany
Poziom w zbiorniku permeatu
- Automatyczne uruchomienie/wyłączenie systemu na podstawie poziomu wody w zbiorniku permeatu
- Łącznik pływakowy odpowiedni do stosowania w małych zbiornikach o ograniczonej przestrzeni
Dodaj programowalną warstwę do pomp typu E wykorzystywanych w Twoich rozwiązaniach
Karta Grundfos Soft PLC to idealne rozwiązanie, które umożliwia wykorzystanie jednej z naszych pomp typu E w dowolnej instalacji OEM, w tym w systemach inteligentnej odwróconej osmozy, filtrach, agregatach chłodniczych, systemach mycia i czyszczenia oraz wielu innych zastosowaniach. Karta Soft PLC (CIM 550 P Ethernet) umożliwia dodanie programowalnej warstwy do inteligentnej pompy typu E i jeszcze bardziej zwiększa i tak już znaczące oszczędności energii, obniża emisję dwutlenku węgla i poprawia poziom niezawodności zapewniany przez nasze inteligentne pompy typu E. Dowiedz się, jak zmaksymalizować wydajność przy zminimalizowaniu całkowitego nakładu inwestycyjnego związanego z instalacją.
Nasze pompy elektroniczne z regulacją prędkości, rozwiązania cyfrowe i usługi optymalizacji stanowią podstawę tych planów. Rozwiązania te są dostępne dla prawie wszystkich procesów przemysłowych, oferując następujące zalety.
- Uzyskanie natychmiastowych oszczędności wynikających z niższego zużycia energii i optymalizacji procesów – dzięki pompie typu E średnio na poziomie 37%2 w porównaniu ze standardową pompą.
- Osiągnięcie redukcji emisji przy zachowaniu niezawodności, co jest najważniejszym wymogiem w wielu procesach produkcyjnych.
- Korzyści ze współpracy z partnerem, który pomaga opracowywać przyszłościowe, energooszczędne rozwiązania.
- Wzmocnij swoją firmę dzięki rozwiązaniom wspierającym zrównoważony rozwój.
Pełny pakiet ofert dla kluczowych zastosowań przemysłowych
Katalog portfolio przemysłowego zapewnia pełny przegląd wyposażenia i usług dostępnych dla każdego z naszych 22 kluczowych zastosowań przemysłowych specyficznych dla danego kraju.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest Twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji oraz sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę.
To również może Cię zainteresować!
Chcesz wiedzieć, jak wcześniej pomogliśmy naszym klientom?
Zainspiruj się niektórymi z naszych najbardziej udanych projektów, w których pomogliśmy producentom OEM i wykonawcom instalacji ulepszyć ich systemy do fizycznego uzdatniania wody.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest Twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji oraz sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę.
To również może Cię zainteresować!
Zostań ekspertem w dziedzinie fizycznego uzdatniania wody w zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, doskonaląc swoje umiejętności, podnosząc poziom wiedzy i rozwijając swoją firmę dzięki internetowej platformie szkoleniowej Grundfos Ecademy. Kliknij kurs związany z fizycznym uzdatnianiem wody, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Uzyskaj mniejsze zużycie energii i niezrównaną niezawodność dla swoich klientów podczas projektowania i budowy systemów fizycznego uzdatniania wody. Zapoznaj się poradnikami i wskazówkami ekspertów, aby poznać innowacyjne podejścia i najnowocześniejsze technologie, które pomogą Ci zachować konkurencyjność, zabezpieczyć swoją firmę na przyszłość i wyróżnić się na tle konkurencji.
Z naszej białej księgi dowiesz się, w jaki sposób inteligentne rozwiązania z pompami typu E zapewniają znaczne oszczędności energii, większą niezawodność i lepszą wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Czy to nie jest Twój obszar specjalizacji?
Sprawdź nasze rozwiązania dla przemysłowych producentów OEM i wykonawców instalacji
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji oraz sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę.
To również może Cię zainteresować!
Chcesz zwiększyć swoje korzyści?
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Dziękuję za prośbę! Oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli zarejestrowałeś się na nasze zezwolenie marketingowe, możesz teraz otrzymywać spersonalizowane informacje od Grundfos dotyczące wiadomości, narzędzi, produktów, aplikacji, wydarzeń i promocji.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich danych osobowych i praw, zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności.