- Polish (Poland)
- Produkty i usługi
- Industries
- Producenci Przemysłowi OEM
Proven today +
Ready for tomorrow
Oferujemy sprawdzone rozwiązania, pewne osiągi i specjalistyczne wsparcie dla producentów OEM oraz wykonawców instalacji przemysłowych — dziś, jutro i w przyszłości.
Zaufany partner dla Twojego biznesu
Na współczesnym trudnym i konkurencyjnym rynku producenci przemysłowi potrzebują od swoich dostawców czegoś więcej niż tylko części i komponentów. Potrzebny jest im godny zaufania partner posiadający zarówno wiedzę biznesową, jak i techniczną, na której można polegać, aby zapewnić płynne i rentowne działanie. Partner, który zapewnia ciągłą elastyczność przy jednoczesnym usuwaniu trudności na poziomie lokalnym i globalnym.
W firmie Grundfos każdego dnia staramy się zrozumieć Twoją działalność i zaoferować rozwiązania, które spełniają Twoje wyjątkowe potrzeby. Naszym celem jest współpraca i praca z Tobą nad zwiększeniem przewagi i wyprzedzeniem konkurencji poprzez zapewnienie tych czterech fundamentalnych wartości.
Chcesz wiedzieć, co nami kieruje?
Obejrzyj film
Zobacz, co kryje się za naszym dążeniem do zapewnienia naszym partnerom sprawdzonych rozwiązań dzisiaj, aby byli gotowi na jutro.
Zobacz, jakie rozwiązania oferujemy naszym producentom przemysłowym i wykonawcom instalacji przemysłowych oraz dowiedz się, w jaki sposób możemy wesprzeć Twoją firmę w oparciu o Twój obszar specjalizacji.
+ Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość
Zawsze możesz na nas polegać - niezależnie od tego, czy będziesz nas potrzebować w najbliższej przyszłości, czy w dłuższej perspektywie. Nasza 75-letnia historia sprawia, że zabezpieczone są nie tylko nasze finanse, ale i perspektywy na przyszłość. Aby zapewnić naszym Klientom stały dostęp do najnowocześniejszych technologii, które umożliwiają dostarczanie nowych rozwiązań i tworzenie nowych modeli biznesowych, inwestujemy 5% naszych rocznych przychodów w działania badawczo-rozwojowe. Dzięki temu, że zrównoważony rozwój jest wpisany w nasze DNA, możemy pomóc Ci w tworzeniu przyszłych regulacji i rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
+ Przekraczaj wymagania techniczne
Aby dostarczyć klientom wysokiej jakości system, potrzebny jest stały dostęp do wysokiej jakości komponentów. Możesz skorzystać z naszych zaawansowanych komponentów o wysokiej sprawności, opracowanych na podstawie ogromnych ilości danych systemowych zebranych w ciągu dwóch dekad. Komponenty te są stosowane w rozwiązaniach Grundfos iSOLUTIONS zaprojektowanych w celu zapewnienia zaawansowanej komunikacji i sterowania, umożliwiając znaczne oszczędności wody i energii.
Aby zapewnić, że Twoje projekty mogą w pełni korzystać z naszych technologii, możesz uzyskać dostęp do całej dokumentacji Grundfos w jednym, łatwo dostępnym miejscu Ułatwia to również budowanie kompetencji w całym zakładzie produkcyjnym i usprawnia dostawy do klientów.
+ Wyeliminuj złożoność na każdym etapie łańcucha wartości
Grundfos może zapewnić Ci wszystko, czego potrzebujesz: od pomp i napędów o zmiennej częstotliwości, po czujniki, sterowniki i systemy dozujące, zmniejszając kłopoty i koszty związane z koniecznością polegania na wielu dostawcach. Dostawy stają się bardziej stabilne, ponieważ komponenty zawsze spełniają światowe normy i certyfikaty. Możesz wybrać wstępny montaż i testowanie na miejscu instalacji, oszczędzając czas i eliminując błędy fabryczne. Rozwiązania typu-E są uniwersalne na całym świecie, co upraszcza proces uruchamiania. Można też wybierać produkty produkowane lokalnie, co jeszcze bardziej usprawni łańcuch dostaw.
+ Lokalna obsługa i globalna logistyka
Dzięki firmie Grundfos pracujesz ze sprawdzonymi technologiami, zapewniającymi niezawodne działanie. Jeśli wystąpi problem, dokładnie ustalimy jego przyczynę i upewnimy się, że nie pojawi się on ponownie Możesz uzyskać dostęp do lokalnego serwisu i pomocy technicznej w zakresie usprawnień lub ustawień w miejscu instalacji, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Cała dokumentacja serwisowa i dotycząca komponentów zawsze znajduje się w jednym miejscu, dzięki czemu serwis i konserwacja są łatwiejsze.
Jako pierwsza na świecie firma oferująca rozwiązania wodne o zatwierdzonych celach zerowej emisji netto opartych na nauce, pragniemy wspomóc proces dekarbonizacji zastosowań przemysłowych. Dzięki swoim inteligentnym, energooszczędnym rozwiązaniom z pompami typu E zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku i staramy się pomóc naszym klientom w redukcji emisji oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Przekształcanie przepływu wody w Twoim obszarze zastosowań
Firma Grundfos zmienia przepływ wody w każdym aspekcie produkcji przemysłowej, dostarczając rozwiązania dostosowane do konkretnych zastosowań, aby usprawnić codzienny przepływ pracy, oszczędzać wodę i energię oraz zmaksymalizować wydajność systemu. Wykorzystujemy wodę do pracy w przemyśle — transportując ją, uzdatniając, ponownie wykorzystując i oszczędzając.
Wybierz obszar zastosowania, aby zobaczyć, w jaki sposób firma Grundfos może spełnić Twoje unikalne wymagania i pomóc zapewnić Twojej firmie bezpieczną przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości dzięki nowoczesnej wiedzy technicznej i dedykowanemu wsparciu na każdym etapie.
Jaki jest Twój obszar specjalizacji?
Wybierz obszar zastosowań, aby zobaczyć, w jaki sposób firma Grundfos może pomóc Ci zoptymalizować projekt instalacji lub budynku i przygotować Twoją firmę na przyszłe rozwiązania dotyczące użytkowania wody.
Chłodnictwo przemysłowe
Uzdatnianie wody przemysłowej
Ścieki i ich ponowne wykorzystanie
Następne...
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Jako pierwsza na świecie firma oferująca rozwiązania wodne o zatwierdzonych celach zerowej emisji netto opartych na nauce, pragniemy wspomóc proces dekarbonizacji zastosowań przemysłowych. Dzięki swoim inteligentnym, energooszczędnym rozwiązaniom z pompami typu E zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku i staramy się pomóc naszym klientom w redukcji emisji oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Chcesz zwiększyć swoje korzyści?
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.
Twoje prośba o kontakt została pomyślnie przesłana
Nasz pracownik sprawdzi Twoje zapytanie i wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Miej oko na swoją skrzynkę odbiorczą, nadchodzi e-mail z potwierdzeniem!
Jeśli jesteś już zapisany do naszego newslettera, nie otrzymasz e-maila z potwierdzeniem.
Serdecznie pozdrawiamy
Grundfos