Filtry z węglem aktywnym (ACH) do oczyszczania wody pitnej
ACH to rodzina solidnych filtrów z węglem aktywnym średniej wielkości zaprojektowanych do wydajnego usuwania związków organicznych, chloru oraz smaku i zapachu z wody. Dzięki niezawodnemu układowi zaworów hydraulicznych filtr ACH zapewnia płynną i niezawodną pracę oraz obsługuje automatyczne cykle płukania wstecznego i współprądowego (jakościowego).
Duża liczba dostępnych rozmiarów i trwała konstrukcja
Seria ACH jest dostępna w pięciu rozmiarach przystosowanych do przepływu od 0,9 do 7,4 m3/h, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem do systemów uzdatniania wody na małą i średnią skalę. Urządzenia zaprojektowano z myślą o niezawodności, a każde z nich pracuje w zakresie ciśnienia od 2,5 do 6 bar i może być stosowane w instalacjach, w których woda ma temperaturę do 35°C. Standardowo filtry wyposażone są w system rur PVC, natomiast wersje ze stali nierdzewnej dostępne są do instalacji wymagających zwiększonej trwałości lub wyższych standardów higienicznych.
Wykonanie higieniczne ze stali nierdzewnej
Filtry z węglem aktywnym wyprodukowane ze stali nierdzewnej stanowią bardziej higieniczne i solidne wykonanie, idealne dla branż przemysłu, w których obowiązują rygorystyczne wymagania dotyczące jakości wody. Filtry te umożliwiają przeprowadzenie sanityzacji wypełnienia węglowego z użyciem gorącej wody oraz stosowanie specjalnych rodzajów węgla aktywnego.
Na zdjęciu przedstawiano instalację w duńskiej firmie spożywczej, w której filtry ze stali nierdzewnej skutecznie usuwają pestycydy z wód gruntowych, dostarczając bezpieczną wodę procesową o wysokiej jakości na potrzeby procesów produkcyjnych.
Jak możemy Ci pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego systemu uzdatniania wody! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.