Poznaj siłę mieszadła zatapialnego Grundfos
Agresywne środowiska ściekowe nie są żadnym wyzwaniem dla mieszadeł Grundfos. Mocne, niezawodne i wydajne mieszadła SMD i SMG zapobiegają sedymentacji cząstek stałych i wspierają przepływ ścieków w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach na biogaz i wodę burzową, w procesach przemysłowych i w rolnictwie. Mieszadła AMD są najlepszym wyborem do przepompowni lub transportu ścieków. Mieszadła są dostępne ze śmigłami ze stali nierdzewnej lub poliamidu, z napędem bezpośrednim lub z przekładnią planetarną. Solidne uszczelnienie wału chroni przed ścieraniem.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.