- Temperatura cieczy
- 0 .. 110 °C
- H max
- 15 m
- Maks. przepływ
- 3 m³/h
- p max
- 10 bar
ALPHA SOLAR wysokowydajna pompa do systemów solarnych
Wysokowydajna pompa obiegowa ALPHA SOLAR firmy Grundfos jest wyposażona w silnik z magnesem trwałym i przeznaczona do współpracy z systemami solarnymi. Dostępne są cztery charakterystyki stałe, a prędkość może być regulowana za pomocą niskonapięciowego sygnału PWM w celu optymalizacji pozyskiwania energii słonecznej i zmniejszenia zużycia energii.
Grundfos ALPHA SOLAR oferuje bardzo prosty montaż i niski poziom hałasu. Ta wysokowydajna i niezawodna pompa zbudowana jest bezobsługowo z trwałymi ceramicznymi łożyskami i wałem oraz odpornymi na korozję elementami ze stali nierdzewnej.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.