Zatapialne pompy ściekowe
Pompy APG przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej, brudnej, gruntowej i ścieków. Wyposażone w system rozdrabniaczy tnący cząstki stałe na małe kawałki
Pompy Grundfos AP40 z silnikami 1- i 3-fazowymi 0,7 kW są stosowane do tłoczenia wody drenażowej lub ścieków. Ze względu na luz sferyczny 30 mm pom...
Grundfos UNILIFT AP50B z silnikami 1-1,8 kW służą do tłoczenia wody drenażowej i ścieków. Ze względu na luz sferyczny 50 mm pompy nadają się do tło...
Pompy Grundfos AP60 z silnikami 0,8 i 1,8 kW służą do tłoczenia wody drenażowej lub ścieków. Ze względu na luz sferyczny 62 mm pompy nadają się do ...
Pompy Grundfos AP70 z silnikami 0,9 i 1,3 kW służą do pompowania ścieków, fekaliów i szlamów. Ze względu na luz sferyczny 70 mm pompy nadają się do...
Pompy Grundfos AP80 z silnikami 1,3 i 2,6 kW służą do pompowania ścieków, fekaliów i szlamów. Ze względu na luz sferyczny 80 mm pompy nadają się do...
Pompy Grundfos AP100 z silnikami 2,9 kW służą do pompowania ścieków, fekaliów i szlamu. Ze względu na luz sferyczny 100 mm pompy nadają się do tłoc...
Pompy APG przeznaczone są do pompowania wody brudnej, wody zawierającej szlam, wody gruntowej i ścieków. Pompy wyposażone są w rozdrabniacz.
25:1
AP100 - Grundfos Service Video
27:24
AP100.150 - Grundfos Service Video
Proszę zanotować! Jeśli nie możesz znaleźć wymaganych dokumentów w swoim języku, może być dostępna alternatywa w języku angielskim.