BMS zapewnia większą oszczędność energii i większą wytrzymałość
Poziome pompy wielostopniowe BMS to typoszereg modułów ciśnieniowych wykorzystywanych głównie do zastosowań w odwróconej osmozie i ultrafiltracji. Napędzane silnikiem z magnesem trwałym lub silnikiem asynchronicznym i wyposażone w napęd o zmiennej częstotliwości, jedną z cech charakterystycznych pomp jest wysoka sprawność.
Naturalnie, każdy jest zainteresowany oszczędzaniem energii tam, gdzie jest to możliwe. A dzięki wysokiej sprawności typoszeregu pomp BMS można to osiągnąć. Dodatkowo wszystkie jego krytyczne elementy są wykonane z najtwardszego materiału, co zwiększa trwałość pomp i minimalizuje wymagania w zakresie konserwacji.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Filmy serwisowe
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.