BMS hp MG

Moduły BMShp są odpowiednie do instalacji przemysłowych i zasilania w wodę z maksymalnym ciśnieniem wlotowym 80 bar. Moduły ciśnieniowe są stosowane do podnoszenia ciśnienia w instalacji.

Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)
Temperatura cieczy
0 .. 40 °C
H max
127 m
Maks. przepływ
343 m³/h