- Temperatura cieczy
- -20 .. 120 °C
- H max
- 132 m
- Maks. przepływ
- 31 m³/h
- p max
- 16 bar
Pompy CM są kompaktowe i elastyczne
CM to poziome pompy wielostopniowe z krótkim sprzęgłem, przeznaczone do bezproblemowego montażu z innymi elementami małych i dużych instalacji lub jako pompy wolnostojące. CM oznacza Centrifugal Modular - serię wymiennych modułów w pompie, które czynią ją odpowiednią do zastosowań takich jak mycie i czyszczenie, regulacja temperatury, uzdatnianie wody, przemysł chemiczny i farmaceutyczny. Konstrukcja CM jest niezwykle kompaktowa, cicha i niezawodna, co zapewnia lata bezproblemowej eksploatacji przy minimalnym zapotrzebowaniu na serwis i części zamienne.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.