- Temperatura cieczy
- 0 .. 60 °C
- H max
- 53 m
- Maks. przepływ
- 6 m³/h
Zapewnij optymalne ciśnienie w instalacji dzięki zestawowi podnoszenia ciśnienia CMB PM
Pożegnaj się z niedostatecznym ciśnieniem wody z zestawem podnoszenia ciśnienia CMB PM. To kompaktowe urządzenie składa się z wielostopniowej pompy odśrodkowej firmy Grundfos i sterownika ciśnienia Grundfos PM1 lub PM2. Za pomocą menedżera ciśnienia można automatycznie włączać i wyłączać pompę odpowiednio do zapotrzebowania, dostarczając optymalne ciśnienie wody, gdziekolwiek i kiedykolwiek jest to potrzebne.
Zestawy CMB PM są również wyposażone w zabezpieczenie przed suchobiegiem i są bardzo łatwe w montażu. Wystarczy podłączyć urządzenie do rurociągu oraz do zasilania elektrycznego i zestaw jest gotowy do pracy. Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, od domów jednorodzinnych i małych hoteli do szkół i budynków biurowych, CMB PM zapewni Ci wieloletnią łatwą obsługę przy minimalnym zapotrzebowaniu na serwis i części zamienne.