Optymalizacja ciśnienia wody i minimalizacja liczby załączeń pompy
Zaprojektowane specjalnie do zastosowań domowych, rolniczych i do małych budynków użyteczności publicznej zestawy podnoszenia ciśnienia CMB PT i CMB PS zapewniają optymalne ciśnienie wody tam, gdzie jest to potrzebne. Te zestawy podnoszenia ciśnienia wykorzystują zbiornik ciśnieniowy do utrzymywania ciśnienia w instalacji, gdy potrzebne są małe ilości wody, utrzymując w ten sposób ciśnienie w instalacji, jednocześnie zmniejszając liczbę załączeń pompy.
W przeciwieństwie do zestawów CMB PT, CMB PS nie są wyposażone w zbiornik ciśnieniowy, co oznacza, że zbiornik musi być zamontowany w celu skompletownia zestawu podnoszenia ciśnienia. Oba zestawy posiadają zabezpieczenie przed suchobiegiem i są bardzo łatwe w montażu. Wystarczy podłączyć urządzenie do rurociągu oraz do zasilania elektrycznego i zestaw jest gotowy do pracy.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.