- Temperatura cieczy
- 0 .. 60 °C
- H max
- 102 m
- Maks. przepływ
- 16 m³/h
- p max
- 10 bar
Stałe ciśnienie wody zwiększa komfort
CMBE to zestaw podnoszenia ciśnienia, który zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacjach domowych i niewielkich obiektach użyteczności publicznej. Dzięki zestawowi podnoszenia ciśnienia CMBE w budynku, użytkownicy końcowi nie będą już mieć kłopotów z wahaniami ciśnienia wody i będą mogli ręcznie nastawiać preferowane ciśnienie. Pompa ma zwarta budowę, jest łatwa w montażu i bardzo cicha. Zestaw można stosować w domach jednorodzinnych, dwurodzinnych, budynkach mieszkalnych, szkołach oraz mniejszych hotelach i budynkach biurowych.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Oferta usług serwisowych
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.