- Temperatura cieczy
- 0 .. 60 °C
- H max
- 102 m
- Maks. przepływ
- 16 m³/h
- p max
- 10 bar
Kiedy kluczem jest dostosowanie do potrzeb i elastyczność
Niepotrzebne zużycie energii jest częstym wyzwaniem w wielu instalacjach pompowych. Jednakże pompy o zmiennej prędkości obrotowej, takie jak pompy CM i CME Booster, mogą temu zaradzić. Poprzez dopasowanie poboru mocy do wymaganej mocy wyjściowej, pompy są w pełni dostosowane do Twoich potrzeb, co skutkuje niższymi kosztami eksploatacji.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.