Natychmiastowy dopływ ciepłej wody oznacza mniejsze zużycie energii
Zapewnij natychmiastowy dostęp do ciepłej wody bez czekania dzięki pompom cyrkulacyjnym COMFORT, przeznaczonym do instalacji cyrkulacji ciepłej wody w domach jedno- i wielorodzinnych. Energooszczędne pompy COMFORT umożliwiają ograniczenie zużycia energii i wody. Pomagają obniżyć rachunki, a koszt ich montażu jest niski.
COMFORT TA z technologią AUTOADAPT idzie o krok dalej, wyznaczając nowe standardy maksymalnej efektywności energetycznej i inteligentnej cyrkulacji ciepłej wody. Wykorzystując inteligentny monitoring, COMFORT TA prowadzi i aktualizuje kalendarz rozbioru ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców. Na podstawie wzorów rozbioru wody przez użytkowników, algorytm AUTOADAPT tworzy harmonogram, zgodnie z którym pompa pracuje tylko wtedy, gdy to konieczne, zapewniając natychmiastowy dostęp do ciepłej wody i precyzyjnie odpowiadając na potrzeby mieszkańców.
Zapewniając ciepłą wodę bez konieczności ciągłej pracy nieefektywnej pompy, COMFORT TA pozwala zaoszczędzić do 97% kosztów eksploatacji oraz aż do 67% energii cieplnej zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u. przy pracy w trybie AUTOADAPT lub 25% przy trybie regulacji temperaturowej w porównaniu do instalacji wyposażonej w pompę cyrkulacyjną działającą w trybie ciągłym. Eliminacja konieczności niepotrzebnego wylewania nagromadzonej w rurach zimnej wody pozwala znacząco obniżyć rachunki za wodę.*
Funkcja automatycznej dezynfekcji pompy COMFORT TA w określonym warunkach okresowo płucze instalację, zapobiegając rozwojowi bakterii legionella.
Odkryj, jak pompy COMFORT TA mogą podnieść komfort mieszkańców domu.
Zapewnij inteligentną cyrkulację ciepłej wody
Poznaj jeszcze dokładniej pompę COMFORT TA — pobierz ulotkę zawierającą poradnik doboru, który pomoże Ci wybrać model COMFORT najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.
Inne powiązane referencje
Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Inne powiązane pytania
Znajdź inne często zadawane pytania związane z tym tematem.
Pobierz modele BIM
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.