Czas zacząć oszczędzać na rachunkach za wodę i energię
Zapewnij natychmiastowy dostęp do ciepłej wody bez czekania dzięki pompom cyrkulacyjnym COMFORT, przeznaczonym do instalacji cyrkulacji ciepłej wody w domach jedno- i wielorodzinnych. Energooszczędne pompy COMFORT umożliwiają ograniczenie zużycia energii i wody. Pomagają obniżyć rachunki, a koszt ich montażu jest niski.
COMFORT TDT łączy w sobie zalety sterowania zegarem i trybu regulacji temperaturowej, zapewniając wygodę przy minimalnym zużyciu wody, ciepła i energii elektrycznej. Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania pozwala łatwo zaprogramować pompę do pracy w określonych porach dnia, zgodnie z wzorami rozbioru i dobowym rytmem klienta. Tryb regulacji temperaturowej automatycznie utrzymuje temperaturę wody w zadanym zakresie i jest aktywny w przedziałach czasowych określonych w harmonogramie pracy pompy.
Takie połączenie sterowania za pomocą zegara i regulacji temperaturowej jeszcze bardziej redukuje straty energii cieplnej, co przekłada się na oszczędność nawet 56% energii cieplnej, zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u. w porównaniu z instalacją wyposażoną w pompę cyrkulacyjną pracującą w trybie ciągłym.
W tym trzyminutowym filmie przedstawiono wszystkie niezbędne informacje o programowaniu pompy COMFORT TDT. To naprawdę proste.
Zapewnij inteligentną cyrkulację ciepłej wody
Poznaj jeszcze dokładniej pompę COMFORT TDT -— pobierz ulotkę zawierającą poradnik doboru, który pomoże Ci wybrać model COMFORT najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.
Inne powiązane referencje
Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Inne powiązane pytania
Znajdź inne często zadawane pytania związane z tym tematem.
Pobierz modele BIM
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.