Oszczędzaj wodę i energię dzięki pompom cyrkulacyjnym COMFORT
Zapewnij natychmiastowy dostęp do ciepłej wody bez czekania dzięki pompom cyrkulacyjnym COMFORT, przeznaczonym do instalacji cyrkulacji ciepłej wody w domach jedno- i wielorodzinnych. Energooszczędne pompy COMFORT umożliwiają ograniczenie zużycia energii i wody. Pomagają obniżyć rachunki, a koszt ich montażu jest niski.
COMFORT to pracujące bezgłośnie pompy z mokrym wirnikiem, które gwarantują natychmiastowe dostarczanie ciepłej wody do wszystkich punktów poboru w domu, eliminując straty czasu i pieniędzy.
Wybierz najlepszą dla Ciebie pompę cyrkulacyjną
Konstrukcja każdej pompy typoszeregu COMFORT zapewnia maksymalną wygodę eksploatacji przy jak najniższym zużyciu energii. Wybór odpowiedniego modelu sprowadza się do określenia, który tryb regulacji najlepiej odpowiada potrzebom danego gospodarstwa domowego. W porównaniu z pracą ciągłą różne tryby sterowania dodatkowo zmniejszają straty energii cieplnej w instalacji.
COMFORT
Praca ciągła przez całą dobę: Idealnie nadaje się do domów, gdzie lokalne przepisy wymagają pracy przez całą dobę lub gdzie zewnętrzne sterowanie zapewnia źródło ciepła, programator czasowy lub inna technologia inteligentnego domu.
COMFORT T
Regulacja temperaturowa: Najlepiej nadaje się do domów, w których mieszkańcy nie mają stałego dobowego trybu, priorytetem jest dla nich komfort, ale chcą również oszczędzać energię. Nie wymaga ustawień ręcznych.
Regulacja temperaturowa znacząco zmniejsza zużycie energii przez podgrzewacz wody i pozwala zaoszczędzić do 25% energii cieplnej, zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u. w porównaniu z instalacją wyposażoną w pompę pracującą w trybie ciągłym.
COMFORT TDT
Sterowanie za pomocą zegara i trybu regulacji temperaturowej: Najlepsze rozwiązanie dla gospodarstwo domowych o stałym rytmie dobowym, które chcą zmaksymalizować oszczędności energii. Wymaga ręcznego ustawienia zegara.
Sterowanie za pomocą zegara i trybu regulacji temperaturowej znacznie zmniejsza zużycie energii przez podgrzewacz wody i pozwala zaoszczędzić do 56% energii cieplnej, zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u. w porównaniu z instalacją wyposażoną w pompę pracującą w trybie ciągłym.
COMFORT TA
Regulacja AUTOADAPT: Idealna dla gospodarstw domowych, w których niełatwo określić codzienny harmonogram, a mieszkańcy chcą uzyskać maksymalne oszczędności energii.
Regulacja temperaturowa: Dobrze sprawdza się np. w domach letniskowych. Nie wymaga ustawień ręcznych.
Praca ciągła przez całą dobę.
Tryb regulacji AUTOADAPT znacząco zmniejsza zużycie energii przez podgrzewacz wody i pozwala zaoszczędzić do 67% energii cieplnej, zużywanej na potrzeby instalacji c.w.u w porównaniu z instalacją wyposażoną w pompę pracującą w trybie ciągłym.
COMFORT XL
Długość montażowa pompy COMFORT XL wynosi 140 mm, co czyni ją idealnym bezpośrednim zamiennikiem dla starszych pomp wykonanych z brązu. Jej kompaktowa budowa ułatwia montaż, ogranicza potrzebę gromadzenia zapasów i zapewnia bezproblemową rozbudowę instalacji w budynkach wielorodzinnych i innych większych instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
Poznaj typoszereg Grundfos COMFORT
Pobierz broszurę, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat typoszeregu Grundfos COMFORT i cyrkulacji ciepłej wody.
Film przedstawia krótki przegląd tego, jak efektywne instalacje cyrkulacji ciepłej wody mogą oszczędzać wodę i energię. Nasz prosty schemat działania może być wykorzystany przy wyjaśnianiu klientom zalet pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody użytkowej.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.