COMFORT

COMFORT to energooszczędne pompy do ciepłej wody przeznaczone do domów jedno- i dwurodzinnych. Pompy są odpowiednie do wody pitnej dzięki odpornej na korozję obudowie.

Temperatura cieczy
0 .. 95 °C
H max
1 m
Maks. przepływ
0.50 m³/h
p max
10 bar